Sormiotteella varustetut muovilukot tekevät oven avaamisesta vaivatonta. Tämän malliston ohjain on 5mm Double Bit lukkomutterilla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Asennusreiän leveys | Kahvatyyppi | Asennusaukon pituus | Yhteensopivat ovenpaksuudet | Avaimen tyyppi | Lukintaväli | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,501 € - 10,501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Avaintoiminen kahva
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euro-avain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
5,668 € - 5,668 € | 90 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Avaintoiminen kahva
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
10,501 € - 10,501 € | 137 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Avaintoiminen kahva
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euro-avain
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
2,6418 € - 2,9353 € | 1 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Avaintoiminen kahva
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euro-avain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
10,501 € - 10,501 € | 50 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Avaintoiminen kahva
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Euro-avain
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,2359 € - 1,3732 € | 50 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Avaintoiminen kahva
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
1,553 € - 1,7256 € | 46 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Avaintoiminen kahva
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,4556 € - 1,6173 € | 101 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Avaintoiminen kahva
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euro-avain
|
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euro-avain
|
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euro-avain
|
|
||
2,9126 € - 3,2362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euro-avain
|
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euro-avain
|
|
||
2,9126 € - 3,2362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euro-avain
|
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa