Valikko Haku

Muoviset sisään napsautettavat neljänneskierrossalvat

Varastossa

Sormiotteella varustetut muovilukot tekevät oven avaamisesta vaivatonta. Tämän malliston ohjain on 5mm Double Bit lukkomutterilla.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Kahvatyyppi Asennusaukon pituus Yhteensopivat ovenpaksuudet Avaimen tyyppi Lukintaväli Osta
5,668 € - 5,668 € 90 Varastossa
20.0 mm
Avaintoiminen kahva
26.0 mm
5,0 mm kaksiosainen avain
18.5 mm
10,501 € - 10,501 € 137 Varastossa
20.0 mm
Avaintoiminen kahva
26.0 mm
Euro-avain
22.5 mm
1,4556 € - 1,6173 € 101 Varastossa
20.0 mm
Avaintoiminen kahva
26.0 mm
5,0 mm kaksiosainen avain
24.5 mm
1,2359 € - 1,3732 € 50 Varastossa
20.0 mm
Avaintoiminen kahva
26.0 mm
5,0 mm kaksiosainen avain
22.5 mm
1,553 € - 1,7256 € 46 Varastossa
20.0 mm
Avaintoiminen kahva
26.0 mm
5,0 mm kaksiosainen avain
18.5 mm
2,6418 € - 2,9353 € 1 Varastossa
20.0 mm
Avaintoiminen kahva
26.0 mm
Euro-avain
18.5 mm
10,501 € - 10,501 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Avaintoiminen kahva
26.0 mm
Euro-avain
18.5 mm
10,501 € - 10,501 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Avaintoiminen kahva
26.0 mm
Euro-avain
24.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
Avaimellinen kahva
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Samanlaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
Avaimellinen kahva
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Erilaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
Avaimellinen kahva
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Erilaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
Avaimellinen kahva
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Samanlaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
Avaimellinen kahva
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Samanlaiset avaimet
2,9126 € - 3,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
Avaimellinen kahva
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Euro-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
Avaimellinen kahva
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Erilaiset avaimet
2,9126 € - 3,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
Avaimellinen kahva
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Euro-avain
2,9126 € - 3,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
Avaimellinen kahva
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Euro-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
Avaimellinen kahva
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Erilaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
Avaimellinen kahva
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Samanlaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
Avaimellinen kahva
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Samanlaiset avaimet
  • / 2
Avainsalpa 5,0 mm kaksiosainen avain 18.5 mm Musta

20123895

Hinta-alue
5,668 € - 5,668 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Avaintoiminen kahva
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    26.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.0 mm
Avainsalpa Euro-avain 22.5 mm Musta

20123857

Hinta-alue
10,501 € - 10,501 €

Varastotasot
137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Avaintoiminen kahva
  • Lukintaväli
    22.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    26.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.0 mm
Avainsalpa 5,0 mm kaksiosainen avain 24.5 mm Musta

20123888

Hinta-alue
1,6173 € - 1,4556 €

Varastotasot
101 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Avaintoiminen kahva
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    26.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.0 mm
Avainsalpa 22.5 mm 5,0 mm kaksiosainen avain Musta

20067151

Hinta-alue
1,3732 € - 1,2359 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvatyyppi
    Avaintoiminen kahva
  • Lukintaväli
    22.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    26.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
Avainsalpa 5,0 mm kaksiosainen avain 18.5 mm Musta

20123871

Hinta-alue
1,7256 € - 1,553 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Avaintoiminen kahva
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    26.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.0 mm
Avainsalpa 18.5 mm Euro-avain Musta

20123833

Hinta-alue
2,9353 € - 2,6418 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Avaintoiminen kahva
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    26.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.0 mm
Avainsalpa Euro-avain 18.5 mm Musta

20123864

Hinta-alue
10,501 € - 10,501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Avaintoiminen kahva
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    26.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.0 mm
Avainsalpa Euro-avain 24.5 mm Musta

20123840

Hinta-alue
10,501 € - 10,501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Avaintoiminen kahva
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    26.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.0 mm
Neljänneskierrossalpa Samanlaiset avaimet 20.2 mm 22.2 mm PA

20078744


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta
  • Kahvatyyppi
    Avaimellinen kahva
  • Asennusaukon pituus
    20.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    22.2 mm
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.8 - 2.3 mm
Neljänneskierrossalpa Erilaiset avaimet 20.2 mm 22.2 mm PA

20078805


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta
  • Kahvatyyppi
    Avaimellinen kahva
  • Asennusaukon pituus
    20.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    22.2 mm
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.8 - 2.3 mm
Neljänneskierrossalpa Erilaiset avaimet 20.2 mm 22.2 mm PA

20078812


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta
  • Kahvatyyppi
    Avaimellinen kahva
  • Asennusaukon pituus
    20.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    22.2 mm
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.2 - 1.8 mm
Neljänneskierrossalpa Samanlaiset avaimet 20.2 mm 22.2 mm PA

20078706


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta
  • Kahvatyyppi
    Avaimellinen kahva
  • Asennusaukon pituus
    20.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    22.2 mm
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.2 - 1.8 mm
Neljänneskierrossalpa Samanlaiset avaimet 20.2 mm 22.2 mm PA

20078690


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta
  • Kahvatyyppi
    Avaimellinen kahva
  • Asennusaukon pituus
    20.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    22.2 mm
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.2 - 1.8 mm
Neljänneskierrossalpa Euro-avain 20.2 mm 22.2 mm PA

20078898

Hinta-alue
3,2362 € - 2,9126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta
  • Kahvatyyppi
    Avaimellinen kahva
  • Asennusaukon pituus
    20.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    22.2 mm
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.2 - 1.8 mm
Neljänneskierrossalpa Erilaiset avaimet 20.2 mm 22.2 mm PA

20078799


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta
  • Kahvatyyppi
    Avaimellinen kahva
  • Asennusaukon pituus
    20.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    22.2 mm
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.8 - 2.3 mm
Neljänneskierrossalpa Euro-avain 20.2 mm 22.2 mm PA

20078928

Hinta-alue
3,2362 € - 2,9126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta
  • Kahvatyyppi
    Avaimellinen kahva
  • Asennusaukon pituus
    20.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    22.2 mm
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.8 - 2.3 mm
Neljänneskierrossalpa Euro-avain 20.2 mm 22.2 mm PA

20078904

Hinta-alue
3,2362 € - 2,9126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta
  • Kahvatyyppi
    Avaimellinen kahva
  • Asennusaukon pituus
    20.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    22.2 mm
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.8 - 2.3 mm
Neljänneskierrossalpa Erilaiset avaimet 20.2 mm 22.2 mm PA

20078843


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta
  • Kahvatyyppi
    Avaimellinen kahva
  • Asennusaukon pituus
    20.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    22.2 mm
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.8 - 2.3 mm
Neljänneskierrossalpa Samanlaiset avaimet 20.2 mm 22.2 mm PA

20078751


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta
  • Kahvatyyppi
    Avaimellinen kahva
  • Asennusaukon pituus
    20.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    22.2 mm
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.2 - 1.8 mm
Neljänneskierrossalpa Samanlaiset avaimet 20.2 mm 22.2 mm PA

20078737


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Matta
  • Kahvatyyppi
    Avaimellinen kahva
  • Asennusaukon pituus
    20.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    22.2 mm
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.2 - 1.8 mm