Sormiotteella varustetut muovilukot tekevät oven avaamisesta vaivatonta. Tämän malliston ohjain on 5mm Double Bit lukkomutterilla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Asennusreiän leveys | Kahvatyyppi | Asennusaukon pituus | Yhteensopivat ovenpaksuudet | Avaimen tyyppi | Lukintaväli | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euro-avain
|
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|
|||
4,6684 € - 4,6684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euro-avain
|
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
Avaimellinen kahva
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa