Neljänneskierrosjousisalvat sopivat erinomaisesti sähkökaappeihin ja koteloihin. Seitsemän päätyyliä ja kuusi otinvalikoimaa saatavilla sekä kaksi materiaalivaihtoehtoa (ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos), erilaisilla pinnoitteilla. Tälle tuotteelle on saatavilla lukuisia muunnelmia.
Sarjanumero: SR5530
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Salpamalli | Väri | Valmis | Materiaali | Kannan tyyli | Avaimen tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,0875 € - 53,3225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Salpalukko
|
Väritön
|
Ruostumaton teräs
|
Sinkkiseos
|
|
Erilaiset avaimet
|
||
3,19 € - 4,466 € | 77 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Musta
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
3.0 mm kaksiosainen
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
2,0925 € - 3,255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Musta
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
8.0 mm kolmio
|
8,0 mm kolmioavain
|
||
2,0925 € - 3,255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Musta
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Urallinen
|
Urallinen avain
|
||
2,0925 € - 3,255 € | 200 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromi
|
Kromattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Urallinen
|
Urallinen avain
|
||
2,0925 € - 3,255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromi
|
Kromattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
8.0 mm neliö
|
8,0 mm neliöavain
|
||
2,0925 € - 3,255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.043 in
26.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Musta
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
8.0 mm kolmio
|
8,0 mm kolmioavain
|
||
2,0925 € - 3,255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Musta
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
8.0 mm kolmio
|
8,0 mm kolmioavain
|
||
3,19 € - 4,466 € | 137 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Musta
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
8.0 mm neliö
|
8,0 mm neliöavain
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Väritön
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
11,3875 € - 12,6528 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.122 in
28.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Väritön
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
11,0025 € - 12,225 € | 32 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
11,0025 € - 12,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.122 in
28.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Väritön
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
11,0025 € - 12,225 € | 40 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa