Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).
The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.
Cam sold separately
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kahvan pituus | Salpamalli | Lukitustyyppi | Väri | Salpamateriaali | Kiinnityspituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,8976 € - 58,6567 € | 10 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Lukkiutumaton
|
Väritön
|
Ruostumaton teräs
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 41,8976 € - 58,6567 € | 8 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Lukkiutumaton
|
Väritön
|
Ruostumaton teräs
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 23,625 € - 36,75 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Lukkiutumaton
|
Väritön
|
Ruostumaton teräs
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 29,5312 € - 45,9375 € | 60 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Lukkiutumaton
|
Väritön
|
Ruostumaton teräs
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 7,8975 € - 7,8975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.37 in
111.0 mm
|
Salpalukot
|
Ei sylinteriä
|
Harmaa
|
Samakki
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 4,8551 € - 5,3946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.37 in
111.0 mm
|
Salpalukot
|
Ei sylinteriä
|
Harmaa
|
Samakki
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,9331 € - 5,4812 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.37 in
111.0 mm
|
Salpalukot
|
Ei sylinteriä
|
Harmaa
|
Samakki
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 41,0741 € - 57,5038 € | 17 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Lukkiutumaton
|
Väritön
|
Ruostumaton teräs
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,9157 € - 5,4619 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.37 in
111.0 mm
|
Salpalukot
|
Ei sylinteriä
|
Harmaa
|
Samakki
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,9331 € - 5,4812 € | 85 Varastossa |
4.37 in
111.0 mm
|
Salpalukot
|
Ei sylinteriä
|
Harmaa
|
Samakki
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 4,8204 € - 5,356 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.37 in
111.0 mm
|
Salpalukot
|
Ei sylinteriä
|
Harmaa
|
Samakki
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 41,4458 € - 58,0241 € | 72 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Lukkiutumaton
|
Väritön
|
Ruostumaton teräs
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa