Valikko Haku

Paksun oven neljänneskierroslukot

Varastossa

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated


Series Code :SR5526

Sarjanumero: SR5526

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Avaimen tyyppi Kiinnityspituus Lukintaväli Yhteensopiva oven paksuus enintään Osta
4,7848 € - 7,443 € 100 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
2,4133 € - 3,754 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0 mm kaksiosainen avain
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
14,7061 € - 14,7061 € 111 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
58.0 mm
58.0 mm
40.0 mm
4,0275 € - 12,1707 € 90 Varastossa
8,0 mm neliöavain
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
13,8963 € - 19,4549 € 147 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
13,8963 € - 19,4549 € 58 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
12,76 € - 17,864 € 153 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
15,0737 € - 21,1033 € 65 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
2,6524 € - 4,126 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0 mm kaksiosainen avain
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
4,0246 € - 6,2606 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0 mm kaksiosainen avain
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
12,76 € - 17,864 € 272 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
4,7847 € - 7,4428 € Kysy toimitusaikaa täältä
5,0 mm kaksiosainen avain
70.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
4,6655 € - 8,7835 € 25 Varastossa
3,0 mm kaksiosainen avain
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
13,8963 € - 19,4549 € 8 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
40.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
2,2588 € - 3,5138 € 37 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
46.0 mm
48.0 mm
30.0 mm
3,2034 € - 4,9831 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0 mm kaksiosainen avain
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
4,1521 € - 6,4589 € 78 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
3,2011 € - 4,9795 € 39 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
16,5113 € - 23,1158 € Kysy toimitusaikaa täältä
5,0 mm kaksiosainen avain
68.0 mm
68.0 mm
50.0 mm
5,0643 € - 9,5278 € 19 Varastossa
8,0 mm kolmioavain
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
  • / 3
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 54.0 mm Sinkkiseos

20120597

Hinta-alue
7,443 € - 4,7848 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 46.0 mm Sinkkiseos

20120450

Hinta-alue
3,754 € - 2,4133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 58.0 mm Sinkkiseos

20120603

Hinta-alue
14,7061 € - 14,7061 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm neliöavain 30.0 mm Sinkkiseos

20120641

Hinta-alue
12,1707 € - 4,0275 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 46.0 mm Sinkkiseos

20120559

Hinta-alue
19,4549 € - 13,8963 €

Varastotasot
147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 44.0 mm Sinkkiseos

20120542

Hinta-alue
19,4549 € - 13,8963 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 38.0 mm Sinkkiseos

20120528

Hinta-alue
17,864 € - 12,76 €

Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 50.0 mm Sinkkiseos

20120580

Hinta-alue
21,1033 € - 15,0737 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 34.0 mm Sinkkiseos

20120443

Hinta-alue
4,126 € - 2,6524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 64.0 mm Sinkkiseos

20120474

Hinta-alue
6,2606 € - 4,0246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 34.0 mm Sinkkiseos

20120504

Hinta-alue
17,864 € - 12,76 €

Varastotasot
272 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 60.0 mm Sinkkiseos

20120610

Hinta-alue
7,4428 € - 4,7847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 56.0 mm Sinkkiseos

20120467

Hinta-alue
8,7835 € - 4,6655 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 30.0 mm Sinkkiseos

20120535

Hinta-alue
19,4549 € - 13,8963 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 48.0 mm Sinkkiseos

20120566

Hinta-alue
3,5138 € - 2,2588 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 30.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120436

Hinta-alue
4,9831 € - 3,2034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 30.0 mm Sinkkiseos

20120498

Hinta-alue
6,4589 € - 4,1521 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 66.0 mm Sinkkiseos

20120627

Hinta-alue
4,9795 € - 3,2011 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 68.0 mm Sinkkiseos

20120634

Hinta-alue
23,1158 € - 16,5113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 64.0 mm Sinkkiseos

20120702

Hinta-alue
9,5278 € - 5,0643 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm