Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Siipinupilla varustettuja kääntöniitit on saatavilla erityispitkällä kotelolla. Ne sopivat erinomaisesti äänieristettyihin ja eristettyihin oviin, ja niiden mukana toimitetaan tiivistystä parantava kumitiiviste. Niitä on saatavilla kromi- tai mustalla jauhepinnoitteella, ne on valmistettu painevaletusta sinkistä, ja tarjolla on erilaisia kahvoja
Sarjanumero: SR5523
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Kotelon korkeus | Kiinnityspituus | Yhteensopiva oven paksuus enintään | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,0995 € - 25,3393 € | 145 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,7972 € - 7,4623 € | 10 Varastossa |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
16,7988 € - 23,5184 € | 100 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,7181 € - 5,7837 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.087 in
53.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
13,5814 € - 19,014 € | 32 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,8943 € - 7,6134 € | 41 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
16,7988 € - 23,5184 € | 95 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
13,5814 € - 19,014 € | 68 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
16,7988 € - 23,5184 € | 11 Varastossa |
2.087 in
53.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
13,5814 € - 19,014 € | 55 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,5814 € - 19,014 € | 42 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
16,7988 € - 23,5184 € | 18 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
15,4845 € - 21,6783 € | 52 Varastossa |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,4845 € - 21,6783 € | 132 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,7143 € - 8,8889 € | 48 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
18,0995 € - 25,3393 € | 47 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
15,4845 € - 21,6783 € | 19 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,4845 € - 21,6783 € | 156 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
16,7988 € - 23,5184 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
15,4845 € - 21,6783 € | 86 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa