Valikko Haku

Paksun oven neljänneskierrossalvat – siipinuppi

Varastossa

Siipinupilla varustettuja kääntöniitit on saatavilla erityispitkällä kotelolla. Ne sopivat erinomaisesti äänieristettyihin ja eristettyihin oviin, ja niiden mukana toimitetaan tiivistystä parantava kumitiiviste. Niitä on saatavilla kromi- tai mustalla jauhepinnoitteella, ne on valmistettu painevaletusta sinkistä, ja tarjolla on erilaisia kahvoja

Sarjanumero: SR5523

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kotelon korkeus Kiinnityspituus Yhteensopiva oven paksuus enintään Osta
4,7972 € - 7,4623 € 10 Varastossa
43.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
30.0 mm
16,7988 € - 23,5184 € 84 Varastossa
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
4,8943 € - 7,6134 € 27 Varastossa
63.0 mm
60.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
3,7181 € - 5,7837 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0 mm
50.0 mm
53.0 mm
40.0 mm
18,0995 € - 25,3393 € 133 Varastossa
63.0 mm
60.0 mm
63.0 mm
50.0 mm
13,5814 € - 19,014 € 42 Varastossa
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
13,5814 € - 19,014 € 100 Varastossa
28.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
16,7988 € - 23,5184 € 67 Varastossa
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
16,7988 € - 23,5184 € 95 Varastossa
48.0 mm
50.0 mm
48.0 mm
40.0 mm
16,7988 € - 23,5184 € 11 Varastossa
53.0 mm
50.0 mm
53.0 mm
40.0 mm
13,5814 € - 19,014 € 32 Varastossa
33.0 mm
30.0 mm
33.0 mm
20.0 mm
15,4845 € - 21,6783 € 57 Varastossa
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
17,658 € - 24,7212 € 36 Varastossa
58.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
13,5814 € - 19,014 € 217 Varastossa
33.0 mm
30.0 mm
33.0 mm
20.0 mm
15,4845 € - 21,6783 € 181 Varastossa
38.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
30.0 mm
16,7988 € - 23,5184 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
50.0 mm
48.0 mm
40.0 mm
13,5814 € - 19,014 € 50 Varastossa
28.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
18,0995 € - 25,3393 € 87 Varastossa
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
15,4845 € - 21,6783 € 61 Varastossa
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
15,4845 € - 21,6783 € 132 Varastossa
38.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
30.0 mm
  • / 2
Neljänneskierrossalpa 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Jauhemaalattu musta pinnoite

20058180

Hinta-alue
7,4623 € - 4,7972 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Jauhemaalattu musta pinnoite

20058227

Hinta-alue
23,5184 € - 16,7988 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Jauhemaalattu musta pinnoite

20058302

Hinta-alue
7,6134 € - 4,8943 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Jauhemaalattu musta pinnoite

20058241

Hinta-alue
5,7837 € - 3,7181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Kromattu

20058296

Hinta-alue
25,3393 € - 18,0995 €

Varastotasot
133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 30.0 mm 22.2 X 20.2 mm Kromattu

20058098

Hinta-alue
19,014 € - 13,5814 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Kromattu

20058074

Hinta-alue
19,014 € - 13,5814 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301300000
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Kromattu

20058210

Hinta-alue
23,5184 € - 16,7988 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Kromattu

20058197

Hinta-alue
23,5184 € - 16,7988 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Kromattu

20058234

Hinta-alue
23,5184 € - 16,7988 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 33.0 mm 22.2 X 20.2 mm Jauhemaalattu musta pinnoite

20058128

Hinta-alue
19,014 € - 13,5814 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 40.0 mm 22.2 X 20.2 mm Kromattu

20120740

Hinta-alue
21,6783 € - 15,4845 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salpamalli
    Jousitettu neljänneskierrossalpa
Neljänneskierrossalpa 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Jauhemaalattu musta pinnoite

20120825

Hinta-alue
24,7212 € - 17,658 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salpamalli
    Jousitettu neljänneskierrossalpa
Neljänneskierrossalpa 33.0 mm 22.2 X 20.2 mm Kromattu

20120726

Hinta-alue
19,014 € - 13,5814 €

Varastotasot
217 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salpamalli
    Jousitettu neljänneskierrossalpa
Neljänneskierrossalpa 38.0 mm 22.2 X 20.2 mm Kromattu

20120757

Hinta-alue
21,6783 € - 15,4845 €

Varastotasot
181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salpamalli
    Jousitettu neljänneskierrossalpa
Neljänneskierrossalpa 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Jauhemaalattu musta pinnoite

20120788

Hinta-alue
23,5184 € - 16,7988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salpamalli
    Jousitettu neljänneskierrossalpa
Neljänneskierrossalpa 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Jauhemaalattu musta pinnoite

20120733

Hinta-alue
19,014 € - 13,5814 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salpamalli
    Jousitettu neljänneskierrossalpa
Neljänneskierrossalpa 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Kromattu

20120795

Hinta-alue
25,3393 € - 18,0995 €

Varastotasot
87 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salpamalli
    Jousitettu neljänneskierrossalpa
Neljänneskierrossalpa 40.0 mm 22.2 X 20.2 mm Jauhemaalattu musta pinnoite

20120764

Hinta-alue
21,6783 € - 15,4845 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salpamalli
    Jousitettu neljänneskierrossalpa
Neljänneskierrossalpa 38.0 mm 22.2 X 20.2 mm Jauhemaalattu musta pinnoite

20120771

Hinta-alue
21,6783 € - 15,4845 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salpamalli
    Jousitettu neljänneskierrossalpa