20767792
20767792
Määrä | Yksikköhinta |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Valmis | Ei pinnoitetta |
---|---|
Salpamateriaali | Ruostumaton teräs |
Kotelon materiaali | Ruostumaton teräs |
Salvan materiaali | Ruostumaton teräs |
Asennussuunta | Vasenkätinen |
Avaimen tyyppi | 3,0 mm kaksiosainen avain |
Ruostumattoman teräksen luokka | AISI304 |
Salvan pituus | 1.929 in |
Salvan pituus | 49.0 mm |
Kiinnityspituus | 1.85 in |
Kiinnityspituus | 47.0 mm |
Kotelon korkeus | 1.575 in |
Kotelon korkeus | 40.0 mm |
Kannan korkeus | 5.0 mm |
Kannan korkeus | 0.197 in |
Kannan läpimitta | 1.181 in |
Kannan läpimitta | 30.0 mm |
Tullinimike | 8301409000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa