Compression Locks, with indicators, use a compression mechanism to create a tight seal. This helps with reducing vibration, minimising unauthorised access, and ensuring environmental protection against dust, moisture, water and contaminants.
The built-in indicator shows whether the lock is open or closed. This increases safety and operating efficiency. It has a 6mm compression feature.
Typically used in industrial and automotive applications such as electrical panels, telecom cabinets and HVAC systems. Sarjanumero: SR2040, SR2060
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Salvan pituus | Kotelon korkeus | Salpamateriaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Avaimen tyyppi | Kiinnityspituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm neliöavain
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm neliöavain
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 2 Varastossa |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 2 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm neliöavain
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm neliöavain
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.598 in
66.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa