Valikko Haku

Säädettävä T-kahva puristuksella

Varastossa

Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
17 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Salvan pituus Kotelon korkeus Avaimen tyyppi Minimipuristus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
33.0 mm
46.0 mm
Ei avainta
41.0 mm
29,5862 € - 41,4207 € 26 Varastossa
58.0 mm
33.0 mm
32.0 mm
Avain CH751
41.0 mm
25,0956 € - 35,1338 € 50 Varastossa
85.0 mm
33.0 mm
32.0 mm
Ei avainta
13.5 mm
29,5862 € - 41,4207 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
33.0 mm
32.0 mm
Avain CH751
13.5 mm
25,0956 € - 35,1338 € 133 Varastossa
72.0 mm
33.0 mm
32.0 mm
Ei avainta
27.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
72.0 mm
33.0 mm
32.0 mm
Ei avainta
27.0 mm
29,5862 € - 41,4207 € 9 Varastossa
72.0 mm
33.0 mm
32.0 mm
Avain CH751
27.0 mm
25,0956 € - 35,1338 € 140 Varastossa
85.0 mm
33.0 mm
32.0 mm
Ei avainta
13.5 mm
9,5273 € - 14,8203 € 18 Varastossa
85.0 mm
33.0 mm
32.0 mm
Avain CH751
13.5 mm
29,5862 € - 41,4207 € 50 Varastossa
72.0 mm
33.0 mm
32.0 mm
Avain CH751
27.0 mm
25,0956 € - 35,1338 € 271 Varastossa
72.0 mm
33.0 mm
32.0 mm
Ei avainta
27.0 mm
25,0956 € - 35,1338 € 69 Varastossa
58.0 mm
33.0 mm
32.0 mm
Ei avainta
41.0 mm
29,5862 € - 41,4207 € 32 Varastossa
72.0 mm
33.0 mm
32.0 mm
Avain CH751
27.0 mm
10,9562 € - 17,043 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
33.0 mm
32.0 mm
Avain CH751
13.5 mm
29,5862 € - 41,4207 € 39 Varastossa
58.0 mm
33.0 mm
32.0 mm
Avain CH751
41.0 mm
9,7547 € - 15,174 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
33.0 mm
32.0 mm
Avain CH751
13.5 mm
9,755 € - 15,1745 € 46 Varastossa
58.0 mm
33.0 mm
32.0 mm
Avain CH751
41.0 mm
Jigipuristin 41.0 mm 58.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066567


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    41.0 - 58.0 mm
  • Kotelon korkeus
    46.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Sisältää
    Nokka sisältyy. Kunkin salvan mukana toimitetaan kaksi avainta
T-kahvasalpa Avain CH751 41.0 mm 58.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066178

Hinta-alue
41,4207 € - 29,5862 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    41.0 - 58.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Sisältää
    Nokka sisältyy. Kunkin salvan mukana toimitetaan kaksi avainta
T-kahvasalpa Ei avainta 13.5 mm 85.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066499

Hinta-alue
35,1338 € - 25,0956 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    57.0295 EUR
T-kahvasalpa

20065812

Hinta-alue
41,4207 € - 29,5862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    67.2929 EUR
Jigipuristin 27.0 mm 72.0 mm Sinkkiseos

20066543

Hinta-alue
35,1338 € - 25,0956 €

Varastotasot
133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    57.0295 EUR
T-kahvasalpa Ei avainta 27.0 mm 72.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066536


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Sisältää
    Nokka sisältyy. Kunkin salvan mukana toimitetaan kaksi avainta
T-kahvasalpa Avain CH751 27.0 mm 72.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20065997

Hinta-alue
41,4207 € - 29,5862 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    67.2929 EUR
T-kahvasalpa Ei avainta 13.5 mm 85.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066482

Hinta-alue
35,1338 € - 25,0956 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    57.0295 EUR
T-kahvasalpa Avain CH751 13.5 mm 85.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20065829

Hinta-alue
14,8203 € - 9,5273 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    67.2929 EUR
T-kahvasalpa Avain CH751 27.0 mm 72.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20065973

Hinta-alue
41,4207 € - 29,5862 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    67.2929 EUR
T-kahvasalpa Ei avainta 27.0 mm 72.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066512

Hinta-alue
35,1338 € - 25,0956 €

Varastotasot
271 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    57.0295 EUR
T-kahvasalpa Ei avainta 41.0 mm 58.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066574

Hinta-alue
35,1338 € - 25,0956 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    41.0 - 58.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Sisältää
    Nokka sisältyy. Kunkin salvan mukana toimitetaan kaksi avainta
T-kahvasalpa Avain CH751 27.0 mm 72.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20065966

Hinta-alue
41,4207 € - 29,5862 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    67.2929 EUR
T-kahvasalpa Avain CH751 13.5 mm 85.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20065836

Hinta-alue
17,043 € - 10,9562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Sisältää
    Nokka sisältyy. Kunkin salvan mukana toimitetaan kaksi avainta
T-kahvasalpa Avain CH751 41.0 mm 58.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066161

Hinta-alue
41,4207 € - 29,5862 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    41.0 - 58.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Sisältää
    Nokka sisältyy. Kunkin salvan mukana toimitetaan kaksi avainta
T-kahvasalpa Avain CH751 13.5 mm 85.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20065805

Hinta-alue
15,174 € - 9,7547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Sisältää
    Nokka sisältyy. Kunkin salvan mukana toimitetaan kaksi avainta
T-kahvasalpa Avain CH751 41.0 mm 58.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066192

Hinta-alue
15,1745 € - 9,755 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    41.0 - 58.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    67.2929 EUR