Valikko Haku

Salpalukot

Varastossa

Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.

Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.

Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,

  • Materiaalit: ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Viimeistelyvaihtoehdot: jauhemaalaus, kromipinnoite ja ruostumaton teräs
  • Värit: musta ja väritön (hopea)

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kotelon korkeus Avaimen tyyppi Osta
9,4612 € - 9,4612 € 210 Varastossa
9,9861 € - 19,8993 € 32 Varastossa
9,4612 € - 9,4612 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,8287 € - 9,8145 € 90 Varastossa
9,9861 € - 9,9861 € 50 Varastossa
16,012 € - 29,9401 € 63 Varastossa
26.5 mm
20.0 mm
Erilaiset avaimet
19,1274 € - 26,7783 € 3 Varastossa
20.5 mm
20.0 mm
Master-avain
2,7939 € - 3,1043 € Kysy toimitusaikaa täältä
Erilaisella avaimella
2,4323 € - 2,7026 € 82 Varastossa
24.5 mm
20.0 mm
Erilaiset avaimet
12,223 € - 22,8498 € 51 Varastossa
8.5 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
12,223 € - 22,8498 € 128 Varastossa
20.5 mm
20.0 mm
Samanlaiset avaimet
2,7904 € - 3,1004 € 22 Varastossa
Euro-avain
19,1274 € - 35,7512 € 95 Varastossa
26.5 mm
20.0 mm
Master-avain
16,012 € - 29,9401 € 90 Varastossa
24.5 mm
20.0 mm
Erilaiset avaimet
2,9642 € - 3,2935 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5 mm
20.0 mm
Erilaiset avaimet
12,223 € - 22,8498 € 1312 Varastossa
14.5 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
19,1274 € - 35,7512 € 52 Varastossa
14.5 mm
20.0 mm
Master-avain
7,9288 € - 11,1003 € 156 Varastossa
16.5 mm
11,0021 € - 20,5759 € 38 Varastossa
Euro-avain
11,0021 € - 20,5759 € 9 Varastossa
Euro-avain
  • / 4
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273210

Hinta-alue
9,4612 € - 9,4612 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273265

Hinta-alue
19,8993 € - 9,9861 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273227

Hinta-alue
9,4612 € - 9,4612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273234

Hinta-alue
9,8145 € - 8,8287 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273258

Hinta-alue
9,9861 € - 9,9861 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Erilaiset avaimet 45.0 mm 26.5 mm Hopea

20120337

Hinta-alue
29,9401 € - 16,012 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    26.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 20.5 mm Hopea

20120412

Hinta-alue
26,7783 € - 19,1274 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    20.0 mm
  • Lukintaväli
    20.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
Avainsalpa Erilaisella avaimella 45.0 mm 8.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120405

Hinta-alue
3,1043 € - 2,7939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaisella avaimella
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Erilaiset avaimet 45.0 mm 24.5 mm Musta

20120399

Hinta-alue
2,7026 € - 2,4323 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    24.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Avainsalpa Eurokey (5333) 45.0 mm 8.5 mm Musta

20120382

Hinta-alue
22,8498 € - 12,223 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    8.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
Avainsalpa Samanlaiset avaimet 45.0 mm 20.5 mm Hopea

20120306

Hinta-alue
22,8498 € - 12,223 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    20.0 mm
  • Lukintaväli
    20.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 20.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120368

Hinta-alue
3,1004 € - 2,7904 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 26.5 mm Musta

20120351

Hinta-alue
35,7512 € - 19,1274 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    26.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
Avainsalpa Erilaiset avaimet 45.0 mm 24.5 mm Hopea

20120320

Hinta-alue
29,9401 € - 16,012 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    24.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Avainsalpa Erilaiset avaimet 45.0 mm 8.5 mm Hopea

20120344

Hinta-alue
3,2935 € - 2,9642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    8.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Avainsalpa Eurokey (5333) 45.0 mm 14.5 mm Musta

20120375

Hinta-alue
22,8498 € - 12,223 €

Varastotasot
1312 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    14.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 14.5 mm Hopea

20120283

Hinta-alue
35,7512 € - 19,1274 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    14.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20048969

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 24.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20051358

Hinta-alue
20,5759 € - 11,0021 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    3926909790
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 14.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20051327

Hinta-alue
20,5759 € - 11,0021 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    3926909790