Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Series Code :SR5537
Sarjanumero: SR5537
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Kahvan pituus | Väri | Valmis | Kannan korkeus | Asennusaukon pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2542 € - 23,1437 € | 51 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,8784 € - 27,1319 € | 116 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,2542 € - 23,1437 € | 24 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 35,4199 € - 35,4199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Väritön
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 35,4199 € - 35,4199 € | 13 Varastossa |
|
|
Väritön
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 32,7396 € - 47,0339 € | 24 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,414 € - 16,0156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 32,7396 € - 47,0339 € | 14 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 39,7142 € - 61,5135 € | 22 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 35,4199 € - 35,4199 € | 15 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,6158 € - 16,2398 € | 25 Varastossa |
|
|
Väritön
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 35,4199 € - 35,4199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,694 € - 12,9934 € | 25 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,6149 € - 31,2774 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,2542 € - 23,1437 € | 86 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,8784 € - 27,1319 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,8856 € - 10,7109 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,9726 € - 9,2907 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,8856 € - 10,7109 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,8784 € - 27,1319 € | 82 Varastossa |
|
|
Musta
|
|
|
1.969 in
50.0 mm