Valikko Haku

Salpalukot

Varastossa

Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.

Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.

Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,

  • Materiaalit: ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Viimeistelyvaihtoehdot: jauhemaalaus, kromipinnoite ja ruostumaton teräs
  • Värit: musta ja väritön (hopea)

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kotelon korkeus Avaimen tyyppi Osta
9,4612 € - 9,4612 € 210 Varastossa
8,8287 € - 9,8145 € 90 Varastossa
9,9861 € - 9,9861 € 50 Varastossa
9,9861 € - 19,8993 € 32 Varastossa
9,4612 € - 9,4612 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,7424 € - 2,7105 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
11.0 mm
Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
2,0054 € - 3,1196 € 100 Varastossa
11.0 mm
11.0 mm
Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
3,0138 € - 3,3487 € 338 Varastossa
20.0 mm
9,2479 € - 69,2285 € 118 Varastossa
20.0 mm
3,0138 € - 3,3487 € 38 Varastossa
20.0 mm
9,2479 € - 69,2285 € 88 Varastossa
20.0 mm
9,2479 € - 69,2285 € 19 Varastossa
20.0 mm
12,223 € - 22,8498 € 1312 Varastossa
14.5 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
12,223 € - 22,8498 € 51 Varastossa
8.5 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
2,7904 € - 3,1004 € 22 Varastossa
Euro-avain
19,1274 € - 35,7512 € 95 Varastossa
26.5 mm
20.0 mm
Master-avain
2,7939 € - 3,1043 € Kysy toimitusaikaa täältä
Erilaisella avaimella
11,0021 € - 20,5759 € 9 Varastossa
Euro-avain
11,0021 € - 20,5759 € 38 Varastossa
Euro-avain
7,9288 € - 11,1003 € 56 Varastossa
16.5 mm
  • / 4
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273210

Hinta-alue
9,4612 € - 9,4612 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273234

Hinta-alue
9,8145 € - 8,8287 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273258

Hinta-alue
9,9861 € - 9,9861 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273265

Hinta-alue
19,8993 € - 9,9861 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273227

Hinta-alue
9,4612 € - 9,4612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla 11.0 mm Musta

20066802

Hinta-alue
2,7105 € - 1,7424 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    17.0 mm
  • Kotelon korkeus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
Avainsalpa Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla 11.0 mm Musta

20066796

Hinta-alue
3,1196 € - 2,0054 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    16.0 mm
  • Lukintaväli
    11.0 mm
  • Kotelon korkeus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
Avainsalpa

20123789

Hinta-alue
3,3487 € - 3,0138 €

Varastotasot
338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Avainsalpa

20123796

Hinta-alue
69,2285 € - 9,2479 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Avainsalpa

20123772

Hinta-alue
3,3487 € - 3,0138 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    43.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Avainsalpa

20123819

Hinta-alue
69,2285 € - 9,2479 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Avainsalpa

20123802

Hinta-alue
69,2285 € - 9,2479 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    43.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Avainsalpa Eurokey (5333) 45.0 mm 14.5 mm Musta

20120375

Hinta-alue
22,8498 € - 12,223 €

Varastotasot
1312 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    14.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
Avainsalpa Eurokey (5333) 45.0 mm 8.5 mm Musta

20120382

Hinta-alue
22,8498 € - 12,223 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    8.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 20.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120368

Hinta-alue
3,1004 € - 2,7904 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 26.5 mm Musta

20120351

Hinta-alue
35,7512 € - 19,1274 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    26.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
Avainsalpa Erilaisella avaimella 45.0 mm 8.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120405

Hinta-alue
3,1043 € - 2,7939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaisella avaimella
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 14.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20051327

Hinta-alue
20,5759 € - 11,0021 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    3926909790
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 24.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20051358

Hinta-alue
20,5759 € - 11,0021 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    3926909790
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20048976

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090