Teleskooppinen vetolaatikoiden kiskot koostuu useista toisiinsa lukittuvista kiskoista, jotka laajenevat ja supistuvat vaiheittain. Tämä rakenne mahdollistaa laatikoiden täydellisen avoin mikä tarjoaa täyden pääsyn sisältöön. staattisen kuormituksen kapasiteetti määritetään kiskojen keskellä kaikkien kiinnitysreikien läpi.
Valmistettu erittäin lujista materiaaleista, mukaan lukien kylmävalssattu teräs ja ruostumaton teräs, jotka takaavat kestävyyden, kantokyvyn sekä kulutuksen ja korroosion kestävyyden. Ne on suunniteltu tukemaan painoja 20 kg:sta kevyissä sovelluksissa aina 200 kg:aan raskaammissa teollisuussovelluksissa.
Huomaattehan: Diaesitykset myydään yksittäin erillisinä yksikköinä.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Mustattu teräs, Kylmävalssattu teräs Sarjanumero: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Slide length sl | Slide travel tr | Materiaali | Load/pair max. kg | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,64 € - 15,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
400.0
|
400.0
|
Kylmävalssattu teräs
|
60.0
|
||
2,81 € - 4,01 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
200.0
|
200.0
|
Mustattu teräs
|
20.0
|
||
27,89 € - 39,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
350.0
|
360.0
|
304 ruostumaton teräs
|
30.0
|
||
31,28 € - 44,69 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
400.0
|
410.0
|
304 ruostumaton teräs
|
30.0
|
||
9,38 € - 13,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
350.0
|
350.0
|
Kylmävalssattu teräs
|
60.0
|
||
29,43 € - 42,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
300.0
|
312.0
|
304 ruostumaton teräs
|
45.0
|
||
8,36 € - 11,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
650.0
|
650.0
|
Kylmävalssattu teräs
|
45.0
|
||
19,61 € - 28,01 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
450.0
|
475.0
|
Kylmävalssattu teräs
|
80.0
|
||
20,09 € - 28,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
558.8
|
558.8
|
Kylmävalssattu teräs
|
60.0
|
||
30,04 € - 42,92 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
700.0
|
720.0
|
Kylmävalssattu teräs
|
80.0
|
||
20,75 € - 29,64 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
609.6
|
609.6
|
Kylmävalssattu teräs
|
60.0
|
||
15,19 € - 21,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
300.0
|
328.0
|
Kylmävalssattu teräs
|
80.0
|
||
2,31 € - 3,30 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
350.0
|
350.0
|
Mustattu teräs
|
20.0
|
||
34,45 € - 49,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
450.0
|
460.0
|
304 ruostumaton teräs
|
30.0
|
||
39,57 € - 56,53 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
500.0
|
510.0
|
304 ruostumaton teräs
|
30.0
|
||
10,75 € - 15,36 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
600.0
|
600.0
|
Kylmävalssattu teräs
|
45.0
|
||
3,95 € - 5,64 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
350.0
|
356.0
|
Kylmävalssattu teräs
|
30.0
|
||
38,21 € - 54,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
450.0
|
462.0
|
304 ruostumaton teräs
|
45.0
|
||
6,48 € - 9,26 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
500.0
|
500.0
|
Kylmävalssattu teräs
|
45.0
|
||
14,07 € - 20,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
335.6
|
335.6
|
Kylmävalssattu teräs
|
60.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa