Valikko Haku

Työkalulaatikon lukko

Varastossa

Nämä ovat pienen budjetin salpalukot

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
7,7744 € - 14,5287 € 57 Varastossa
22,2006 € - 41,5231 € 422 Varastossa
14,8051 € - 27,6722 € 33 Varastossa
Kääntösalpa 80.0 mm 19.0 mm Teräs

10273623

Hinta-alue
14,5287 € - 7,7744 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennusreiän halkaisija
    6.5 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
  • Kokonaisleveys
    19.0 mm
Kääntösalpa 80.0 mm 19.0 mm 304 ruostumaton teräs

10273630

Hinta-alue
41,5231 € - 22,2006 €

Varastotasot
422 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Asennusreiän halkaisija
    6.5 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kokonaisleveys
    19.0 mm
Kääntösalpa 83.0 mm 22.0 mm Nailon

10273647

Hinta-alue
27,6722 € - 14,8051 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Asennusreiän halkaisija
    6.5 mm
  • Kokonaispituus
    83.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
  • Kokonaisleveys
    22.0 mm