Valikko Haku

Vetolaatikoiden kiskot

Varastossa

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiaali: Sinkitty teräs, AISI 304 ruostumaton teräs, Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suljettu pituus Laajennettu pituus Kokonaispituus Materiaali Kuormituskapasiteetti Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
77,8914 € - 86,5408 € 1952 Varastossa
300.0 mm
605.0 mm
305.0 mm
AISI 304 ruostumaton teräs
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
91,8113 € - 102,0191 € 1981 Varastossa
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
AISI 304 ruostumaton teräs
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Teräs
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
22,3984 € - 49,8544 € 1 Varastossa
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Teräs
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Teräs
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Teräs
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
1 Varastossa
300.0 mm
Ruostumaton teräs
45.0 mm
12.7 mm
6 Varastossa
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Teräs
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
107,6934 € - 239,7267 € Kysy toimitusaikaa täältä
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Teräs
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
18,1953 € - 50,6307 € 32 Varastossa
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Teräs
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 Varastossa
500.0 mm
Ruostumaton teräs
45.0 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Teräs
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
10283127 Kysy toimitusaikaa täältä
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Teräs
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Teräs
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
17 Varastossa
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Teräs
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
350.0 mm
Teräs
35.0 mm
12.7 mm
106,8732 € - 118,7467 € Kysy toimitusaikaa täältä
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
AISI 304 ruostumaton teräs
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
120,7455 € - 134,1537 € 1901 Varastossa
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
AISI 304 ruostumaton teräs
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
21,1652 € - 23,509 € 1946 Varastossa
300.0 mm
600.0 mm
600.0 mm
Sinkitty teräs
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
36,1796 € - 44,6742 € Kysy toimitusaikaa täältä
600.0 mm
1200.0 mm
1200.0 mm
Sinkitty teräs
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
  • / 3
Laatikon liuku 305.0 mm 45.4 mm AISI 304 ruostumaton teräs

10584606

Hinta-alue
86,5408 € - 77,8914 €

Varastotasot
1952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    300.0 mm
  • Laajennettu pituus
    605.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.4 mm
  • Kokonaispituus
    305.0 mm
Laatikon liuku 408.0 mm 45.4 mm AISI 304 ruostumaton teräs

10584620

Hinta-alue
102,0191 € - 91,8113 €

Varastotasot
1981 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    400.0 mm
  • Laajennettu pituus
    808.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.4 mm
  • Kokonaispituus
    408.0 mm
Laatikon liuku 965.0 mm 35.0 mm Teräs

10148228


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    550.0 mm
  • Laajennettu pituus
    965.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    965.0 mm
Laatikon liuku 681.0 mm 35.0 mm Teräs

10148198

Hinta-alue
49,8544 € - 22,3984 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    400.0 mm
  • Laajennettu pituus
    681.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    681.0 mm
Laatikon liuku 889.0 mm 35.0 mm Teräs

10148273


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    508.0 mm
  • Laajennettu pituus
    889.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    889.0 mm
Laatikon liuku 1005.0 mm 26.3 mm Teräs

10148259


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    500.0 mm
  • Laajennettu pituus
    1005.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    26.3 mm
  • Kokonaispituus
    1005.0 mm
Laatikon liuku - Liu'un suunta:Yksisuuntainen ; ; Kokonaispituus - 300.0 mm | 11.811 in ; Kokonaiskorkeus:12.7 mm | 0.5 in

10282960


Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Liukuliike
    300.0 mm
  • Liu'un suunta
    Yksisuuntainen
Laatikon liuku 876.0 mm 35.0 mm Teräs

10148211


Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    500.0 mm
  • Laajennettu pituus
    876.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    876.0 mm
Laatikon liuku 787.0 mm 35.0 mm Teräs

10148266

Hinta-alue
239,7267 € - 107,6934 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    457.0 mm
  • Laajennettu pituus
    787.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    787.0 mm
Laatikon liuku 781.0 mm 35.0 mm Teräs

10148204

Hinta-alue
50,6307 € - 18,1953 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    450.0 mm
  • Laajennettu pituus
    781.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    781.0 mm
Laatikon liuku - Liu'un suunta:Yksisuuntainen ; ; Kokonaispituus - 500.0 mm | 19.685 in ; Kokonaiskorkeus:12.7 mm | 0.5 in

10283004


Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
  • Liukuliike
    500.0 mm
  • Liu'un suunta
    Yksisuuntainen
Laatikon liuku 695.0 mm 35.0 mm Teräs

10283080


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    400.0 mm
  • Laajennettu pituus
    695.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    695.0 mm
Laatikon liuku 1072.0 mm 35.0 mm Teräs

10283127


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    610.0 mm
  • Laajennettu pituus
    1072.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    1072.0 mm
Laatikon liuku 806.0 mm 26.3 mm Teräs

10148242


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    400.0 mm
  • Laajennettu pituus
    806.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    26.3 mm
  • Kokonaispituus
    806.0 mm
Laatikon liuku 707.0 mm 26.3 mm Teräs

10148235


Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    350.0 mm
  • Laajennettu pituus
    707.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    26.3 mm
  • Kokonaispituus
    707.0 mm
Laatikon liuku - Liu'un suunta:Yksisuuntainen ; ; Kokonaispituus - 350.0 mm | 13.78 in ; Kokonaiskorkeus:12.7 mm | 0.5 in

10283073


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    350.0 mm
  • Liukuliike
    255.0 mm
  • Liu'un suunta
    Yksisuuntainen
Laatikon liuku 464.0 mm 45.4 mm AISI 304 ruostumaton teräs

10584637

Hinta-alue
118,7467 € - 106,8732 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    450.0 mm
  • Laajennettu pituus
    914.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.4 mm
  • Kokonaispituus
    464.0 mm
Laatikon liuku 510.0 mm 45.4 mm AISI 304 ruostumaton teräs

10584644

Hinta-alue
134,1537 € - 120,7455 €

Varastotasot
1901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    500.0 mm
  • Laajennettu pituus
    1010.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.4 mm
  • Kokonaispituus
    510.0 mm
Laatikon liuku 600.0 mm 35.8 mm Sinkitty teräs

10584705

Hinta-alue
23,509 € - 21,1652 €

Varastotasot
1946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    300.0 mm
  • Laajennettu pituus
    600.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.8 mm
  • Kokonaispituus
    600.0 mm
Laatikon liuku 1200.0 mm 35.8 mm Sinkitty teräs

10584767

Hinta-alue
44,6742 € - 36,1796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    600.0 mm
  • Laajennettu pituus
    1200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.8 mm
  • Kokonaispituus
    1200.0 mm