Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Nailon Kaapeliklipsit

 (8 Tuotteet)


DIN-kiskon kaapelikiinnikkeet

Kiskoihin kiinnitettäviä kaapelipidikkeitä käytetään kaikkien yleisten DIN-kiskoprofiilien kanssa. Ne eivät vaadi asennustyökaluja ja ovat kevyitä. Ne ovat pitkän tähtäimen kaapelinhallintaratkaisu, joka voidaan asentaa jälkikäteen olemassa oleviin rakennelmiin.

Itseliimautuva johtokiinnike

Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.

It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Material: Soft Steel, Aluminium, PA
  • Colour: White, Silver, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Johtopidikkeet - sisään painettavat/nailon

Tämä kiinni painettava kaksiosainen kaapelikiinnike kiinnittää johdot paneeliin lukiten ne, kun se napsautetaan paikoilleen.

Jousipidikkeet

Nämä jousiklipsit kiinnittävät johdot turvallisesti paneeliin. Niitä on saatavilla ruuvikiinnityksellä tai kiinni napsautettavana vaihtoehtona.

Sarjanumero: SR2173

Kaapelipidikkeet - ruuvikiinnitys, U-malli

Ruuvikiinnitteiset kaapeliklipsit sopivat erinomaisesti sidottujen kaapelien kiinnitykseen, ja U-tyylinen rakenne mahdollistaa kaapelien ja johtojen nopean asennuksen ja irrotuksen.

Kaksiosaiset reititysklipsit

Kaapelikiinnike enintään 7,5 mm:n kaapeleille asennettavaksi 6,2 mm:n reikään. Kiinnike voidaan asentaa jälkikäteen kaksiosaisen rakenteen ansiosta.

Ruuvattava johtokiinnike

Ruuvattavat johtokiinnikkeet pitävät johdot paikoillaan. Saatavilla kahta eri tyyppiä.

Säädettävä johtopidike

Tarjolla on 2 tyyppiä. Sido kaapelit paneeliin painoasennettavalla kiinnikkeellä, joka voidaan kiinnittää 3 mm:n paneeliin. Tyypissä 1 on kierron estävä kiinnitys, joka pitää hihnan paikoillaan ja estää liikkeen.