Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(3 Tuotteet)
Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.
It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Ruuvattavat johtokiinnikkeet pitävät johdot paikoillaan. Saatavilla kahta eri tyyppiä.
Tarjolla on 2 tyyppiä. Sido kaapelit paneeliin painoasennettavalla kiinnikkeellä, joka voidaan kiinnittää 3 mm:n paneeliin. Tyypissä 1 on kierron estävä kiinnitys, joka pitää hihnan paikoillaan ja estää liikkeen.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa