Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(4 Tuotteet)
Confirmat Screws are primarily used for the easy assembly and dismantling of panels. Ideal applications include wooden furniture and flat pack assemblies. They feature a hexagonal driver that is compatible with an #3 or #4 Hexagonal Key.
The screw has a deep cutting thread that ensures accurate and close-fitting joints are achieved. The range features M5 and M7 thread size options.
Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Putken reunatiivisteet toimitetaan kätevänä rullana. Ne ovat ihanteellisia putken reunan suojaamiseen vahingolta ja syöpymiseltä, jotka voivat vaikuttaa hitsin lopulliseen laatuun toiseen putkeen tai laippaan hitsattaessa.
Tiivisteet on helppo leikata sopivaan käyttöpituuteen, mikä tarjoaa suuren asennusedun muihin tuotteisiin verrattuna. Rullana toimitettava tuote soveltuu erityisen hyvin käyttöön työmaalla paikan päällä.
Suojaa putken reunoja kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana lukuisissa öljy- ja kaasukäyttökohteissa.
Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa