Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

IP rated Metalli Avaimellinen Neljänneskierrossalpalukko Salpalukot ja salvat

 (5 Tuotteet)


90 lukko

Tämä 90 lukko on tärinänkestävä ja sopii sekä vasen- että oikeakätisille. Lukko aukeaa vain työntämällä ja kiertämällä ohjainta avaimella. Tässä 90 lukkovalikoimassa on erilaisia pinnoitteita ja ohjaimia, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin. Sitä voi käyttää 16,5 x 19,0 mm aukoissa.

Sarjanumero: SR5007

Kahvalliset salpalukot - T-kahva

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Series Code :SR5518

Sarjanumero: SR5518

Neljänneskierrosminijousisalvat

Minisalpalukkoja on tarjolla useita päätyylejä, kahvavalikoimia ja tyyppejä eri käyttökohteisiin. Tyyppi 1 on jousellinen ja valmistettu vahvasta painevaletusta sinkkiseoksesta

Sarjanumero: SR5528

Paksun oven neljänneskierroslukot

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated


Series Code :SR5526

Sarjanumero: SR5526

Salpalukot

Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.

Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.

Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,

  • Materiaalit: ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Viimeistelyvaihtoehdot: jauhemaalaus, kromipinnoite ja ruostumaton teräs
  • Värit: musta ja väritön (hopea)