Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(7 Tuotteet)
Tämä 90 lukko on tärinänkestävä ja sopii sekä vasen- että oikeakätisille. Lukko aukeaa vain työntämällä ja kiertämällä ohjainta avaimella. Tässä 90 lukkovalikoimassa on erilaisia pinnoitteita ja ohjaimia, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin. Sitä voi käyttää 16,5 x 19,0 mm aukoissa.
Sarjanumero: SR5007
The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand.
Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Turvallisuutta tehostavat riippulukkokiinnikkeet. Niissä on myös tiiviyttä tehostava kumitiiviste. Tarjolla on oikean- ja vasemmanpuolisia malleja sekä erilaisia kahvoja
Neljänneskierrosjousisalvat sopivat erinomaisesti sähkökaappeihin ja koteloihin. Seitsemän päätyyliä ja kuusi otinvalikoimaa saatavilla sekä kaksi materiaalivaihtoehtoa (ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos), erilaisilla pinnoitteilla. Tälle tuotteelle on saatavilla lukuisia muunnelmia.
Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).
The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.
Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.
Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.
Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa