Menu Search

ฐานรับ PCB การป้องกันการหมุน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้ยึดจะบอร์ดที่ขอบ เพื่อลดระยะห่างที่ต้องการให้น้อยที่สุด มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีเขี้ยวล็อคเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
19 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.5074 ฿ - 2.7796 ฿ 1384 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
10.0 mm
7.4375 ฿ - 8.2361 ฿ 60 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.3 mm
2.3691 ฿ - 2.6279 ฿ 8750 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
8.0 mm
2.5342 ฿ - 2.8108 ฿ 1070 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
10.0 mm
2.842 ฿ - 3.1454 ฿ 51 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
30.0 mm
2.5208 ฿ - 2.793 ฿ 80 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
25.0 mm
18.4175 ฿ - 20.4074 ฿ 141034 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
15.5 mm
2.503 ฿ - 2.7751 ฿ 1588 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.3 mm
14.817 ฿ - 16.4187 ฿ 4674 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
15.5 mm
4.6044 ฿ - 5.1041 ฿ 2089 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
6.0 mm
2.4494 ฿ - 2.7127 ฿ 1075 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.0 mm
2.7082 ฿ - 3.0027 ฿ 60 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
4.0 mm
4.0021 ฿ - 4.4348 ฿ 2153 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
6.0 mm
2.6859 ฿ - 2.9759 ฿ 1172 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
4.0 mm
2.8554 ฿ - 3.1588 ฿ 1048 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
30.0 mm
12.1043 ฿ - 13.4071 ฿ 558 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
22.0 mm
2.4405 ฿ - 2.7037 ฿ 61 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
14.0 mm
3.0116 ฿ - 3.3373 ฿ 3062 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
25.0 mm
2.4673 ฿ - 2.7394 ฿ 80 มีในสต็อก
ตัวยึดแบบคลิป
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
8.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 10.0 mm | 0.394 in

PCBEHE2-10M-01

ช่วงราคา
2.7796 ฿ - 2.5074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1384 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - ; 12.3 mm | 0.484 in

UBMC-12.3M-01

ช่วงราคา
8.2361 ฿ - 7.4375 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด A
    2.3 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 8.0 mm | 0.315 in

HLCBSE2-8M-01

ช่วงราคา
2.6279 ฿ - 2.3691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 10.0 mm | 0.394 in

HLCBSE2-10M-01

ช่วงราคา
2.8108 ฿ - 2.5342 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 30.0 mm | 1.181 in

HLCBSE2-30M-01

ช่วงราคา
3.1454 ฿ - 2.842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 25.0 mm | 0.984 in

HLCBSE2-25M-01

ช่วงราคา
2.793 ฿ - 2.5208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - ; 15.5 mm | 0.61 in

UBM-15.5M-01

ช่วงราคา
20.4074 ฿ - 18.4175 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
141034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด A
    2.3 mm
การล็อคขอบ - ; 12.3 mm | 0.484 in

UBM-12.3M-01

ช่วงราคา
2.7751 ฿ - 2.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด A
    2.3 mm
การล็อคขอบ - ; 15.5 mm | 0.61 in

UBMC-15.5M-01

ช่วงราคา
16.4187 ฿ - 14.817 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4674 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด A
    2.3 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 6.0 mm | 0.236 in

PCBEHE2-6M-01

ช่วงราคา
5.1041 ฿ - 4.6044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2089 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 12.0 mm | 0.472 in

HLCBSE2-12M-01

ช่วงราคา
2.7127 ฿ - 2.4494 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 4.0 mm | 0.157 in

PCBEHE2-4M-01

ช่วงราคา
3.0027 ฿ - 2.7082 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 6.0 mm | 0.236 in

HLCBSE2-6M-01

ช่วงราคา
4.4348 ฿ - 4.0021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2153 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 4.0 mm | 0.157 in

HLCBSE2-4M-01

ช่วงราคา
2.9759 ฿ - 2.6859 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 30.0 mm | 1.181 in

PCBEHE2-30M-01

ช่วงราคา
3.1588 ฿ - 2.8554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - ; 22.0 mm | 0.866 in

UBM-22.0M-01

ช่วงราคา
13.4071 ฿ - 12.1043 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด A
    2.3 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 14.0 mm | 0.551 in

PCBEHE2-14M-01

ช่วงราคา
2.7037 ฿ - 2.4405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 25.0 mm | 0.984 in

PCBEHE2-25M-01

ช่วงราคา
3.3373 ฿ - 3.0116 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3062 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 8.0 mm | 0.315 in

PCBEHE2-8M-01

ช่วงราคา
2.7394 ฿ - 2.4673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดแบบคลิป
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm