สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
PCB - ขาตั้ง - ยึดด้วยสกรู
ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน
สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 7 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก
ขารองรับแผงวงจรพร้อมเทปยึดหลัง RMS-15 สองด้าน และแถบปลด ผลิตจากไนลอน UL94 V2 ธรรมชาติ 6/6, RMS-01
ฉนวนทรานซิสเตอร์เหล่านี้จะยึดทรานซิสเตอร์เข้ากับตัวระบายความร้อนและทำให้สกรูยึดแยกออกจากทรานซิสเตอร์และตัวระบายความร้อน
แผ่นฉนวนเหล่านี้มีความต้านทานต่ำต่อการถ่ายเทความร้อนในขณะที่เป็นฉนวนไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนโลหะ ไม่เป็นพิษและทนทานต่อความเสียหายจากตัวทำละลายสารทำความสะอาด
ชุดตัวกรองพัดลมประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันนิ้ว ฝาครอบตัวกรอง ตาข่ายตัวกรอง และตัวกรองสักหลาดอย่างละหนึ่งอัน ให้การป้องกันในระดับ IP30
เสารองรับ PCB ระบบสกรูและล๊อค พร้อมจมูกปลายปืนและดีไซน์เกลียวตัวเมียในตัว
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้ยึดจะบอร์ดที่ขอบ เพื่อลดระยะห่างที่ต้องการให้น้อยที่สุด มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีเขี้ยวล็อคเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึด
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้มีตัวยึดทรงถ้วยด้านล่างที่เพิ่มความเสถียรเป็นพิเศษและครอบคลุมตัวยึด มีที่ล็อคให้เลือกในสองแบบ แบบเขี้ยวล็อคหรือทรงหยดน้ำ
ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB และคะวยึดแบบกดเข้าและเขี้ยวกำหนดตำแหน่งเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็ว สามารถถอด PCB ออกได้ง่ายสำหรับการบริการ
ตัวดีดการ์ด PCB ช่วยในการใส่และดึงการ์ด ใช้ประโยชน์จากชั้นวางตัวนำหรือบอร์ดตัวดีดแชสซี ป้องกันความเครียดที่ไม่เหมาะสมและปกป้องส่วนประกอบ วงจร และขั้วต่อในระบบรองรับ PCB CBE - กดเข้ารู .109 RCP - เดือยสปริงสำหรับติดตั้งที่ให้มาด้วย
ยึดติดกับแผงวงจรเพื่อความสะดวกในการดึง png ออกและดันกลับเข้าตำแหน่ง แถบโค้งสำหรับการจับด้วยปลายนิ้ว หกเข้าไปในรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง .125 สองรูในบอร์ด 1/16 นิ้วที่กำหนด
ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีล็อคแบบกดเข้าช่วยยึดบอร์ด PCB ที่มีความกว้างใดๆ ในแนวตั้ง ตัวนำแรงตึงเหล่านี้มีสองช่องเพื่อให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้และติดตั้งแถบล็อคเพื่อให้ยึดบอร์ดเข้าที่อย่างแข็งแรง
ตัวนำการ์ดแนวตั้งที่ล็อคแบบกดเข้ามีแถบล็อคเพื่อยึดบอร์ดให้อยู่ในแนวตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง ตัวนำแรงตึงเหล่านี้ยึดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมเพื่อป้องกันการหมุนและส่วนประกอบแบบกดเข้านำเสนอการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย
ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีล็อคแบบกดเข้าพร้อมแถบปลดช่วยยึดบอร์ด PCB ที่มีความกว้างใดๆ ในแนวตั้ง ตัวนำแรงตึงเหล่านี้มีแถบล็อคเพื่อยึดบอร์ดอย่างมั่นคงและการมีสองช่องช่วยให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้
ตัวนำการ์ดแนวตั้งไม่ล็อคแบบกดเข้าช่วยยึดบอร์ด PCB ที่มีความกว้างใดๆ ในแนวตั้ง ตัวนำแรงตึงเหล่านี้มีสองช่องที่ช่วยให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้และการออกแบบช่วยให้สามารถเลื่อนบอร์ด PC เข้าและออกได้ง่าย
ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีตัวล็อคหมุดพลาสติกแบบเกลียวที่แข็งแรงเพื่อยึดแผงวงจร PCB ให้เข้าที่และใช้งานและปลดออกได้ง่ายโดยใช้นิ้วกด ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวตั้งและมีสองช่องช่วยให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้
ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีตัวล็อคหมุดโลหะแบบเกลียวที่แข็งแรงเพื่อยึดแผงวงจร PCB ให้เข้าที่และใช้งานและปลดออกได้ง่ายโดยใช้นิ้วกด ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวตั้งในพื้นที่จำกัดและรวมถึงฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้ง
ความลึกของ Slt ที่ .200 ช่วยให้สามารถยึด PCB ได้สูงสุด เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนและการกระแทก ยอมรับความหนาของ PCB: 1/16 นิ้ว, 3/32 นิ้ว และ 1/8 นิ้ว ตัวนำการ์ด PCB ใช้เพื่อยึดแผงวงจรในพื้นที่จำกัดเช่น ชั้นวาง PCB ไนลอน 6/6 เกรด UL94 V-0 สีดำ, 500 ขิ้นต่อถุง
ตัวนำการ์ดแนวนอนแบบกดเข้ามีปลายเรียวสองข้างเพื่อการใส่แผงวงจรพิมพ์ที่รวดเร็วและง่ายดายในขณะที่ให้ลักษณะการประดับที่ดูเรียบร้อย ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB
ปลายเรียวสองด้านสำหรับการใส่ PCB จากทั้งสองด้านอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้ามจับด้านข้างยึด PCB ให้เข้าที่ การออกแบบหมุดกลวงช่วยให้ใส่ตัวนำได้ง่าย ยึด PCB หนา .062 กดเข้าไปใน 2 รูบนแผงขนาด .062 นิ้ว 8 ความยาว; จาก 2.5 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB วัสดุ UL94 V-2 ไนลอน 6/6, สีธรรมชาติ, 500 ต่อถุง
ตัวนำการ์ดแนวนอนแบบกดเข้าหลายแผงมีบ่าแรงตึงเพื่อให้การยึดแผ่นวงจรพิมพ์ที่แข็งแรงและการใส่เข้าที่ง่ายสำหรับการใส่บอร์ดได้ง่าย ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB
ความกว้างที่แคบช่วยให้มีความหนาแน่นสูงขึ้นหรืออัตราการไหลของอากาศที่เหมาะสม ปลายเรียวสองด้านสำหรับการใส่ PCB จากทั้งสองด้านอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ยึด PCB13 ขนาด .062 ที่มีความยาวตั้งแต่ 2.5 - 8.5 นิ้ว สีธรรมชาติ, ไนลอน UL94 V-2 ติดเข้ากับแผง "อย่างหนา" ตั้งแต่ขนาด .047 - .090
ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ