Menu Search

ฐานรับ PCB การป้องกันการหมุน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้ยึดจะบอร์ดที่ขอบ เพื่อลดระยะห่างที่ต้องการให้น้อยที่สุด มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีเขี้ยวล็อคเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
14.817 ฿ - 16.4187 ฿ 1221 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
15.5 mm
7.4375 ฿ - 8.2361 ฿ 60 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.3 mm
12.1043 ฿ - 13.4071 ฿ 558 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
22.0 mm
2.503 ฿ - 2.7751 ฿ 1588 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.3 mm
18.4175 ฿ - 20.4074 ฿ 142852 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
15.5 mm
การล็อคขอบ - ; 15.5 mm | 0.61 in

UBMC-15.5M-01

ช่วงราคา
16.4187 ฿ - 14.817 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1221 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ความหนาของแผงสูงสุด A
    2.3 mm
การล็อคขอบ - ; 12.3 mm | 0.484 in

UBMC-12.3M-01

ช่วงราคา
8.2361 ฿ - 7.4375 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ความหนาของแผงสูงสุด A
    2.3 mm
การล็อคขอบ - ; 22.0 mm | 0.866 in

UBM-22.0M-01

ช่วงราคา
13.4071 ฿ - 12.1043 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ความหนาของแผงสูงสุด A
    2.3 mm
การล็อคขอบ - ; 12.3 mm | 0.484 in

UBM-12.3M-01

ช่วงราคา
2.7751 ฿ - 2.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ความหนาของแผงสูงสุด A
    2.3 mm
การล็อคขอบ - ; 15.5 mm | 0.61 in

UBM-15.5M-01

ช่วงราคา
20.4074 ฿ - 18.4175 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
142852 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ความหนาของแผงสูงสุด A
    2.3 mm