Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ขันส่วนที่เป็นเกลียวและตัวรับเข้าด้วยกันภายในไม่กี่วินาทีเพื่อให้ได้ส่วนประกอบการจับยึดที่รวดเร็ว ง่าย และแข็งแรง จำหน่ายในชุดที่ประกอบด้วยสกรูและตัวรับ ผลิตจาก LDPE
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ความยาวเกลียวรับ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.591 ฿ - 3.981 ฿ | 1847 มีในสต็อก |
M6
|
สีขาว
|
ไนลอน 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 3.09 ฿ - 3.415 ฿ | 2027 มีในสต็อก |
M6
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 3.54 ฿ - 3.921 ฿ | 11532 มีในสต็อก |
M6
|
สีขาว
|
ไนลอน 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 1.986 ฿ - 2.195 ฿ | 242667 มีในสต็อก |
M5
|
สีขาว
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2.19 ฿ - 2.427 ฿ | 9434 มีในสต็อก |
M6
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2.362 ฿ - 2.617 ฿ | 517 มีในสต็อก |
M4
|
สีขาว
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.278 ฿ - 2.515 ฿ | 15538 มีในสต็อก |
M6
|
สีขาว
|
ไนลอน 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4.083 ฿ - 7.916 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
สีดำ
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0.766 ฿ - 0.849 ฿ | 72217 มีในสต็อก |
M4
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 3.378 ฿ - 3.745 ฿ | 2279 มีในสต็อก |
M6
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 3.638 ฿ - 4.032 ฿ | 399 มีในสต็อก |
M4
|
สีดำ
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 3.387 ฿ - 6.566 ฿ | 59 มีในสต็อก |
M4
|
สีขาว
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4.171 ฿ - 4.622 ฿ | 66 มีในสต็อก |
M4
|
สีดำ
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7.285 ฿ - 8.074 ฿ | 69 มีในสต็อก |
M4
|
สีดำ
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1.527 ฿ - 1.689 ฿ | 201809 มีในสต็อก |
M5
|
สีขาว
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2.362 ฿ - 2.617 ฿ | 3026 มีในสต็อก |
M4
|
สีขาว
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0.812 ฿ - 0.90 ฿ | 15744 มีในสต็อก |
M4
|
สีขาว
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2.227 ฿ - 2.464 ฿ | 409 มีในสต็อก |
M6
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 3.206 ฿ - 3.554 ฿ | 702 มีในสต็อก |
M6
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 2.223 ฿ - 2.459 ฿ | 8434 มีในสต็อก |
M6
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ