Menu Search

สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดเกลียว M5

นี่คือสกรูหนังสือไนลอนสีขาวแบบเจาะรู ซึ่งใช้ร่วมกับเต้ารับที่ใช้คู่กัน (ควรสั่งซื้อแยกต่างหาก) สกรูหนังสือได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อหลายแผ่น โดยการขันเข้ากับส่วนที่จับคู่ด้วยมือหรือไขควงปากแบน
รหัสรายการ:

082052011301

201809 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 1.689 ฿
2500 - 9999 1.601 ฿
10000 + 1.527 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

422.25 ฿

250 x 1.689 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวเกลียว 20.0 mm
ขนาดเกลียว M5
สี สีขาว
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 14.0 mm
ความสูงหัว 2.5 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
รูปแบบหัว Round Head
ประเภทสกรู Book Screw - Male

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา