Menu Search

สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 18.0 mm | 0.709 in; ขนาดเกลียว M6

นี่คือสกรูหนังสือไนลอนสีขาวแบบเจาะรู ซึ่งใช้ร่วมกับเต้ารับที่ใช้คู่กัน (ควรสั่งซื้อแยกต่างหาก) สกรูหนังสือได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อหลายแผ่น โดยการขันเข้ากับส่วนที่จับคู่ด้วยมือหรือไขควงปากแบน
รหัสรายการ:

082061850001

17227 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 2.765 ฿
5000 - 19999 2.622 ฿
20000 + 2.496 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

1,382.50 ฿

500 x 2.765 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวเกลียว 18.0 mm
ขนาดเกลียว M6
สี สีขาว
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 16.0 mm
ความสูงหัว 3.0 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
รูปแบบหัว Round Head
ประเภทสกรู Book Screw - Male

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา