Menu Search

จุกโล่ง

มีในสต็อก

จุกเปล่ามาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเคเบิล สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด ช่วงความหนาแผง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
17018 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
14695 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
5405 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
4941 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
95009 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
1375 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
3009 มีในสต็อก
สีดำ
TPE
8710 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
63788 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
197014 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
3204 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
175816 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
309930 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
55148 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
512 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
408020 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ; TPE/TPV ; สีดำ

15158


ระดับสินค้าคงคลัง
17018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • Commodity Code
    3926909790
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 57.5 mm | 2.264 in ; ; TPE/TPV ; สีดำ

15172


ระดับสินค้าคงคลัง
14695 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    57.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.4 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • Commodity Code
    3926909790
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.2 mm | 1.504 in ; ; TPE/TPV ; สีดำ

15170


ระดับสินค้าคงคลัง
5405 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.8 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ; TPE/TPV ; สีดำ

15161


ระดับสินค้าคงคลัง
4941 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ; TPE/TPV ; สีดำ

15160


ระดับสินค้าคงคลัง
95009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ; TPE/TPV ; สีดำ

15164


ระดับสินค้าคงคลัง
1375 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.7 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.5 mm | 1.122 in ; ; TPE ; สีดำ

15162


ระดับสินค้าคงคลัง
3009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.2 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.7 mm | 0.736 in ; ; TPE/TPV ; สีดำ

15157


ระดับสินค้าคงคลัง
8710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    5.6 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 35.4 mm | 1.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.2 mm | 1.504 in ; ใส่พอดี ; TPE/TPV ; สีดำ

15168


ระดับสินค้าคงคลัง
63788 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.7 mm | 0.697 in ; ; TPE/TPV ; สีดำ

15155


ระดับสินค้าคงคลัง
197014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.2 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in ; ; TPE/TPV ; สีดำ

15165


ระดับสินค้าคงคลัง
3204 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • Commodity Code
    3926909790
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in ; ; TPE/TPV ; สีดำ

15166


ระดับสินค้าคงคลัง
175816 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ; TPE/TPV ; สีดำ

15151


ระดับสินค้าคงคลัง
309930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    5.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ; TPE/TPV ; สีดำ

15159


ระดับสินค้าคงคลัง
55148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • Commodity Code
    3923509000
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 43.7 mm | 1.72 in ; ; TPE/TPV ; สีดำ

15171


ระดับสินค้าคงคลัง
512 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    43.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.2 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • Commodity Code
    3926909790
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.3 mm | 0.366 in ; ; TPE/TPV ; สีดำ

15150


ระดับสินค้าคงคลัง
408020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.6 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • Commodity Code
    3926909790