จุกเปล่าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง ทนต่อระดับอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียสและ + 135 องศาเซลเซียส
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุ | ความสูงหัว | เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | ความยาวใต้หัว | ความหนาโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.228 ฿ - 25.734 ฿ | 999 มีในสต็อก |
TPE
|
0.167 in
4.25 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 41.464 ฿ - 45.941 ฿ | 326644 มีในสต็อก |
ยางซิลิโคน
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.375 in
34.93 mm
|
|
|
||
| 22.662 ฿ - 25.112 ฿ | 2096 มีในสต็อก |
ยางซิลิโคน
|
0.398 in
10.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
||
| 19.934 ฿ - 22.087 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
TPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
||
| 47.616 ฿ - 52.758 ฿ | 198 มีในสต็อก |
ยางซิลิโคน
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
| 10.626 ฿ - 11.776 ฿ | 480317 มีในสต็อก |
TPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 18.834 ฿ - 20.866 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
TPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ