Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 6.000 in inch pipe size เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 317.5 mm | 12.500 in ; PP

ให้การปกป้องหน้าแปลนอย่างเรียบง่าย มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน ปกป้องหน้าแปลนแบบเต็มหน้าสำหรับหน้าแปลนด้านที่สัมผัสพื้นผิวซีล ออกแบบเป็นพิเศษโดยมีหลายรูซึ่งพอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก ออกแบบตามขนาดหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI B16.5 และ ASME B16.47 ต้องใช้ตัวยึด เช่น สายรัดเคเบิล จุกยึด หมุดและแหวนรอง
รหัสรายการ:

PCF1500-6A

1 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 180.893 ฿
250 - 999 171.849 ฿
1000 + 163.256 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

4,522.33 ฿

25 x 180.893 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
ระดับความดัน 1500
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 6.000 in
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 393.7 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 317.5 mm
ขนาดรูสลัก 38.1 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา