Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
แผ่นรองป้องกันหน้าแปลนติดตั้งได้ง่าย ดิสก์มีรูเจาะไว้ให้แล้ว 4 รู ซึ่งสามารถใช้รัดสายเคเบิลเพื่อให้กระชับพอดีได้อย่างง่ายดาย เมื่อจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยึดอื่นๆ เช่น จุกยึด หมุด และแหวนรอง
แผ่นป้องกันเหล่านี้ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ สำหรับหน้าแปลนที่เป็นด้านซีลกับพื้นผิว มีดีไซน์พิเศษที่มีหลายรูที่พอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก
ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลากหลายนี้มีหลายขนาดและมาตรฐานแรงดันที่แตกต่างกัน โดยมีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลน DIN ตั้งแต่ DN 10 ถึง DN 600 ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม PN 6, 10, 16, 15 และ 40 และหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI ขนาด 1/2 นิ้วถึง 32 นิ้ว ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม 150, 300, 600, 900, 1500 และ 2500 ปอนด์ (lb)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม | ขนาดรูสลัก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
7.750 in
196.9 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
10.500 in
266.7 mm
|
2-1/2 in
|
|||
| 2 มีในสต็อก |
9.500 in
241.3 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
12.250 in
311.2 mm
|
4.000 in
|
|||
| 20 มีในสต็อก |
4.250 in
108 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
6.250 in
158.8 mm
|
1.000 in
|
|||
| 50 มีในสต็อก |
4.874 in
123.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
1 1/2
|
|||
| 6 มีในสต็อก |
12.5 in
317.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
15 in
381.0 mm
|
6
|
|||
| 36 มีในสต็อก |
7.5 in
190.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9 in
228.6 mm
|
4
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
9.252 in
235.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
11 in
279.4 mm
|
5
|
|||
| 2628 มีในสต็อก |
3.346 in
85.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
DN25
|
|||
| 34255 มีในสต็อก |
8.5 in
215.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
10.752 in
273.1 mm
|
4
|
|||
| 20 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
DN 10
|
|||
| 236 มีในสต็อก |
6.299 in
160.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN80
|
|||
| 213 มีในสต็อก |
5.906 in
150.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
DN80
|
|||
| 35 มีในสต็อก |
24.409 in
620.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.378 in
670.0 mm
|
DN 500
|
|||
| 450 มีในสต็อก |
5.709 in
145.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN65
|
|||
| 224 มีในสต็อก |
5 in
127.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
2
|
|||
| 1 มีในสต็อก |
12.500 in
317.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
15.500 in
393.7 mm
|
6.000 in
|
|||
| 50 มีในสต็อก |
2.752 in
69.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3.874 in
98.4 mm
|
3/4
|
|||
| 3 มีในสต็อก |
8.5 in
215.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
10 in
254.0 mm
|
5
|
|||
| 100 มีในสต็อก |
5.118 in
130.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
DN65
|
|||
| 152 มีในสต็อก |
9.5 in
241.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
11 in
279.4 mm
|
6
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ