Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - 2-1/2 in inch pipe size เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 196.9 mm | 7.750 in ; PP

ให้การปกป้องหน้าแปลนอย่างเรียบง่าย มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน ปกป้องหน้าแปลนแบบเต็มหน้าสำหรับหน้าแปลนด้านที่สัมผัสพื้นผิวซีล ออกแบบเป็นพิเศษโดยมีหลายรูซึ่งพอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก ออกแบบตามขนาดหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI B16.5 และ ASME B16.47 ต้องใช้ตัวยึด เช่น สายรัดเคเบิล จุกยึด หมุดและแหวนรอง
รหัสรายการ:

PCF2500-2-1/2A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 97.014 ฿
250 - 999 92.161 ฿
1000 + 87.549 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

2,425.35 ฿

25 x 97.014 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
ระดับความดัน 2500
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 2-1/2 in
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 266.7 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 196.9 mm
ขนาดรูสลัก 31.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา