Menu Search

ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ; ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 31.8 mm | 1.252 in;กดยึดสีดำ

ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว LDPE สีดำช่วยป้องกันสลักเกลียวจากสภาพอากาศและการกระทบและเป็นตัวเลือกที่ประหยัดต้นทุนในการเพิ่มความสวยงามให้กับงาน
รหัสรายการ:

12046

2126 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
800 - 7999 15.4104 ฿
8000 - 319999 14.6385 ฿
320000 + 13.9068 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 800

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 800

ราคารวมทั้งหมด:

12,328.32 ฿

800 x 15.4104 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด
เกลียวสลัก M22
ระยะระหว่างส่วนแบบ 31.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา