Menu Search

ฝาครอบป้องกันสลักเกลียวและน็อต

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกันน็อตจะช่วยปกป้องตัวยึดข้อต่อจากการกระทบและความเสียหายจากสภาพอากาศ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสลักเกลียว สกรู น็อต และแหวนรอง อีกทั้งยังให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยยิ่งขึ้นสำหรับการใช้งานของคุณ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมหลากหลายขนาดให้คุณเลือกตามการใช้งานแบบต่างๆ เรามีฝาครอบเหล่านี้ให้คุณเลือกใช้เพื่อให้เข้ากับสลักเกลียวมาตรฐาน DIN 933

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: ดำและขาว

ลูกค้าที่ซื้อสลักและฝาป้องกันน็อตของเรามักจะซื้อสกรูหัวหกเหลี่ยมด้วยเช่นกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
34 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เกลียวสลัก ระยะระหว่างส่วนแบบ สี สั่งซื้อ
1.9586 ฿ - 2.1683 ฿ 136973 มีในสต็อก
18.8 mm
สีขาว
8.6109 ฿ - 9.5389 ฿ 16 มีในสต็อก
M18
26.8 mm
สีดำ
6.3444 ฿ - 7.0315 ฿ 699 มีในสต็อก
M14
21.8 mm
สีดำ
1.8649 ฿ - 2.0657 ฿ 160075 มีในสต็อก
7.9 mm
สีดำ
1.2269 ฿ - 1.3608 ฿ 13989 มีในสต็อก
9.8 mm
สีขาว
1.2805 ฿ - 1.4188 ฿ 98823 มีในสต็อก
16.8 mm
สีดำ
1.2136 ฿ - 1.3429 ฿ 512812 มีในสต็อก
12.8 mm
สีดำ
1.8649 ฿ - 2.0657 ฿ 11776 มีในสต็อก
7.9 mm
สีขาว
11.1674 ฿ - 12.372 ฿ 1238 มีในสต็อก
M20
29.8 mm
สีขาว
1.6686 ฿ - 1.8471 ฿ 123357 มีในสต็อก
12.8 mm
สีขาว
7.0003 ฿ - 7.7543 ฿ 45160 มีในสต็อก
M14
21.8 mm
สีขาว
13.9068 ฿ - 15.4104 ฿ 2126 มีในสต็อก
M22
31.8 mm
สีดำ
7.1386 ฿ - 7.9104 ฿ 29532 มีในสต็อก
23.8 mm
สีขาว
0.7763 ฿ - 0.8611 ฿ 47414 มีในสต็อก
9.8 mm
สีดำ
17.1058 ฿ - 18.9484 ฿ 482 มีในสต็อก
M22
31.8 mm
สีขาว
9.6995 ฿ - 10.748 ฿ 3426 มีในสต็อก
M18
26.8 mm
สีขาว
12.6174 ฿ - 13.9827 ฿ 139035 มีในสต็อก
M20
29.8 mm
สีดำ
2.1639 ฿ - 4.185 ฿ 14828 มีในสต็อก
16.8 mm
สีขาว
15.2274 ฿ - 16.8693 ฿ 860 มีในสต็อก
M24
35.7 mm
สีดำ
15.2274 ฿ - 16.8693 ฿ 48 มีในสต็อก
M24
35.7 mm
สีขาว
  • จาก 2
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 18.8 mm | 0.74 in; ; สีขาว

12725

ช่วงราคา
2.1683 ฿ - 1.9586 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
136973 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    18.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 26.8 mm | 1.055 in; กดยึด; สีดำ

12955

ช่วงราคา
9.5389 ฿ - 8.6109 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M18
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    26.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 21.8 mm | 0.858 in; กดยึด; สีดำ

12841

ช่วงราคา
7.0315 ฿ - 6.3444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
699 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M14
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    21.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 7.9 mm | 0.311 in; ; สีดำ

15211

ช่วงราคา
2.0657 ฿ - 1.8649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 9.8 mm | 0.386 in; ; สีขาว

12722

ช่วงราคา
1.3608 ฿ - 1.2269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13989 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 16.8 mm | 0.661 in; ; สีดำ

12839

ช่วงราคา
1.4188 ฿ - 1.2805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98823 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    16.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 12.8 mm | 0.504 in; ; สีดำ

12838

ช่วงราคา
1.3429 ฿ - 1.2136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
512812 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 7.9 mm | 0.311 in; ; สีขาว

12924

ช่วงราคา
2.0657 ฿ - 1.8649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11776 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 29.8 mm | 1.173 in; กดยึด; สีขาว

12920

ช่วงราคา
12.372 ฿ - 11.1674 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M20
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    29.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 12.8 mm | 0.504 in; ; สีขาว

12723

ช่วงราคา
1.8471 ฿ - 1.6686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123357 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 21.8 mm | 0.858 in; กดยึด; สีขาว

12726

ช่วงราคา
7.7543 ฿ - 7.0003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M14
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    21.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ; ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 31.8 mm | 1.252 in;กดยึดสีดำ

12046

ช่วงราคา
15.4104 ฿ - 13.9068 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M22
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    31.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 23.8 mm | 0.937 in; ; สีขาว

12727

ช่วงราคา
7.9104 ฿ - 7.1386 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    23.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 9.8 mm | 0.386 in; ; สีดำ

12837

ช่วงราคา
0.8611 ฿ - 0.7763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47414 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 31.8 mm | 1.252 in; กดยึด; สีขาว

12921

ช่วงราคา
18.9484 ฿ - 17.1058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
482 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M22
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    31.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 26.8 mm | 1.055 in; กดยึด; สีขาว

12836

ช่วงราคา
10.748 ฿ - 9.6995 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3426 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M18
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    26.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 29.8 mm | 1.173 in; กดยึด; สีดำ

12970

ช่วงราคา
13.9827 ฿ - 12.6174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
139035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M20
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    29.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 16.8 mm | 0.661 in; ; สีขาว

12724

ช่วงราคา
4.185 ฿ - 2.1639 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14828 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    16.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 35.7 mm | 1.406 in; กดยึด; สีดำ

12893

ช่วงราคา
16.8693 ฿ - 15.2274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M24
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    35.7 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 35.7 mm | 1.406 in; กดยึด; สีขาว

12892

ช่วงราคา
16.8693 ฿ - 15.2274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M24
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    35.7 mm