Menu Search

ตัวยึดด้วยสกรูหนังสือ - พลาสติก

มีในสต็อก

ขันส่วนที่เป็นเกลียวและตัวรับเข้าด้วยกันภายในไม่กี่วินาทีเพื่อให้ได้ส่วนประกอบการจับยึดที่รวดเร็ว ง่าย และแข็งแรง นี่คือตัวเมียหรือตัวรับ ชิ้นส่วนเกลียวตัวผู้ มีจำหน่ายแยก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี รูปแบบ ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
4.84 ฿ - 5.359 ฿ 5164 มีในสต็อก
M5
สีดำ
10.0 mm
2.046 ฿ - 2.274 ฿ 105475 มีในสต็อก
M4
สีดำ
25.0 mm
2.38 ฿ - 2.631 ฿ 449215 มีในสต็อก
M4
สีขาว
25.0 mm
2.668 ฿ - 2.96 ฿ 191587 มีในสต็อก
M6
สีขาว
16.0 mm
1.684 ฿ - 1.87 ฿ 757 มีในสต็อก
M4
สีขาว
15.0 mm
1.531 ฿ - 1.694 ฿ 616352 มีในสต็อก
M4
สีดำ
10.0 mm
3.294 ฿ - 3.642 ฿ 436567 มีในสต็อก
M6
สีขาว
16.0 mm
2.752 ฿ - 3.053 ฿ 108356 มีในสต็อก
M6
สีดำ
16.0 mm
1.786 ฿ - 1.972 ฿ 697726 มีในสต็อก
M4
สีขาว
10.0 mm
3.322 ฿ - 3.68 ฿ 135525 มีในสต็อก
M6
สีขาว
10.0 mm
2.097 ฿ - 2.315 ฿ 268 มีในสต็อก
M4
สีดำ
20.0 mm
1.499 ฿ - 1.666 ฿ 739068 มีในสต็อก
M4
สีขาว
20.0 mm
4.102 ฿ - 4.543 ฿ 24020 มีในสต็อก
M6
สีดำ
10.0 mm
1.865 ฿ - 2.06 ฿ 540371 มีในสต็อก
M4
สีดำ
15.0 mm
3.963 ฿ - 4.385 ฿ 1918 มีในสต็อก
M6
สีดำ
16.0 mm
1.842 ฿ - 2.042 ฿ 661991 มีในสต็อก
M5
สีขาว
10.0 mm
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M5

081051011401

ช่วงราคา
5.359 ฿ - 4.84 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5164 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M4

081042511401

ช่วงราคา
2.274 ฿ - 2.046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105475 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M4

081042511301

ช่วงราคา
2.631 ฿ - 2.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
449215 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดเกลียว M6

081161650001

ช่วงราคา
2.96 ฿ - 2.668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
191587 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 15.0 mm | 0.591 in; ขนาดเกลียว M4

081041511301

ช่วงราคา
1.87 ฿ - 1.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
757 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M4

081041011401

ช่วงราคา
1.694 ฿ - 1.531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
616352 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดเกลียว M6

081061650001

ช่วงราคา
3.642 ฿ - 3.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
436567 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดเกลียว M6

081161659901

ช่วงราคา
3.053 ฿ - 2.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108356 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M4

081041011301

ช่วงราคา
1.972 ฿ - 1.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
697726 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M6

081061050001

ช่วงราคา
3.68 ฿ - 3.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดเกลียว M4

081042011401

ช่วงราคา
2.315 ฿ - 2.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
268 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดเกลียว M4

081042011301

ช่วงราคา
1.666 ฿ - 1.499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
739068 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M6

081061059901

ช่วงราคา
4.543 ฿ - 4.102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 15.0 mm | 0.591 in; ขนาดเกลียว M4

081041511401

ช่วงราคา
2.06 ฿ - 1.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
540371 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดเกลียว M6

081061659901

ช่วงราคา
4.385 ฿ - 3.963 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1918 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M5

081051011301

ช่วงราคา
2.042 ฿ - 1.842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
661991 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm