Menu Search

สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M6

นี่คือสกรูหนังสือไนลอนสีขาวแบบเจาะรู ซึ่งใช้ร่วมกับเต้ารับที่ใช้คู่กัน (ควรสั่งซื้อแยกต่างหาก) สกรูหนังสือได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อหลายแผ่น โดยการขันเข้ากับส่วนที่จับคู่ด้วยมือหรือไขควงปากแบน
รหัสรายการ:

081061050001

135525 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 3.68 ฿
5000 - 19999 3.499 ฿
20000 + 3.322 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

1,840.00 ฿

500 x 3.68 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M6
ความยาวเกลียว 10.0 mm
ความยาวเกลียวรับ 10.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 16.0 mm
ความสูงหัว 3.0 mm
วัสดุ ไนลอน 6/6
สี สีขาว

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา