Menu Search

สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 30.0 mm | 1.181 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 20.0 - 35.0 mm | 0.787 - 1.378 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

โดยทั่วไปแล้วปลอกสายเคเบิลแบบถักมักใช้กับสายเคเบิลหรือสายไฟและสามารถตัดด้วยกรรไกรได้โดยที่ส่วนปลายไม่หลุดลุ่ย
รหัสรายการ:

900297

5 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 2,149.8398 ฿
10 - 39 2,042.3509 ฿
40 + 1,940.2294 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

2,149.84 ฿

1 x 2,149.8398 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีอีสเตอร์
วัสดุ PES
ขายต่อ ม้วน
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 35.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 20.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด 30.0 mm
ความยาวโดยรวม 15.2 m
ความยาวของม้วน 15.2 m
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL224 VW-1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา