Menu Search

สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 40.0 mm | 1.575 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 30.0 - 42.0 mm | 1.181 - 1.654 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

โดยทั่วไปแล้วปลอกสายเคเบิลแบบถักมักใช้กับสายเคเบิลหรือสายไฟและสามารถตัดด้วยกรรไกรได้โดยที่ส่วนปลายไม่หลุดลุ่ย
รหัสรายการ:

900298

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 1,930.8912 ฿
10 - 39 1,834.3511 ฿
40 + 1,742.6296 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

1,930.89 ฿

1 x 1,930.8912 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีอีสเตอร์
วัสดุ PES
ขายต่อ ม้วน
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 42.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 30.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด 40.0 mm
ความยาวโดยรวม 15.2 m
ความยาวของม้วน 15.2 m
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL224 VW-1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา