Menu Search

สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 50.0 mm | 1.969 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 40.0 - 54.0 mm | 1.575 - 2.126 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

โดยทั่วไปแล้วปลอกสายเคเบิลแบบถักมักใช้กับสายเคเบิลหรือสายไฟและสามารถตัดด้วยกรรไกรได้โดยที่ส่วนปลายไม่หลุดลุ่ย
รหัสรายการ:

900300

2 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 2,574.5217 ฿
10 - 39 2,445.7956 ฿
40 + 2,323.4987 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

2,574.52 ฿

1 x 2,574.5217 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีอีสเตอร์
วัสดุ PES
ขายต่อ ม้วน
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 54.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 40.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด 50.0 mm
ความยาวโดยรวม 15.2 m
ความยาวของม้วน 15.2 m
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL224 VW-1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา