Menu Search

สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 13.0 mm | 0.512 in ความยาวของม้วน - 30.0 m | 98.425 ft สีดำ

โดยทั่วไปแล้วปลอกสายเคเบิลแบบถักมักใช้กับสายเคเบิลหรือสายไฟและสามารถตัดด้วยกรรไกรได้โดยที่ส่วนปลายไม่หลุดลุ่ย
รหัสรายการ:

900414

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 5,632.0785 ฿
10 - 39 5,350.4756 ฿
40 + 5,082.9536 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

5,632.08 ฿

1 x 5,632.0785 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Polyester Monofilament
วัสดุ โพลีอีสเตอร์
ขายต่อ ม้วน
มาตรฐาน DIN5510, VW-1
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 14 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 3.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด 13.0 mm
ความยาวโดยรวม 30.5 m
ความยาวของม้วน 30.0 m
ข้อเสนอพิเศษ Clearance

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา