จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.596 ฿ |
10000 - 39999 | 3.4176 ฿ |
40000 + | 3.2436 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วิธีติดตั้ง | Blind Hole |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
ความสูงโดยรวม | 25.4 mm |
ความสูงโดยรวม | 1 in |
ความยาวโดยรวม | 1.154 in |
ความยาวโดยรวม | 29.3 mm |
ความกว้างโดยรวม | 10.0 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.394 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ