Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน, ชุดสายไฟ

มีในสต็อก

แคลมป์สายเคเบิลแบบมีที่ยึดทรงต้นสนในตัวที่สามารถดันเข้าไปในรูยึดได้อย่างง่ายดายด้วยประแจหกเหลี่ยมมาตรฐานขนาด 6 มม. ที่เจาะเข้าไปในหัวยึด ด้วยคุณสมบัตินี้ ทำให้ไม่ต้องใช้สกรูหรือตัวยึดอื่นๆ

แคลมป์ที่จัดตำแหน่งได้เองเหล่านี้ทำให้สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยใช้มือเพียงข้างเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ประหยัดเงินได้มาก เนื่องจากสามารถถอดออกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการมัดรวมสายไฟที่สะดวกและคุ้มค่า

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ 6.6 (PA)
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
2.121 ฿ - 2.348 ฿ 866557 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.373 ฿ - 3.74 ฿ 360059 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ที่ยึดสายเคเบิลทรงต้นสน - ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

BHLWHC-750-01

ช่วงราคา
2.348 ฿ - 2.121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
866557 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Blind Hole
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ที่ยึดสายเคเบิลทรงต้นสน - ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

BHLWHC-500-01

ช่วงราคา
3.74 ฿ - 3.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
360059 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Blind Hole
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C