Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ล็อคแบบบานพับ

มีในสต็อก

แคลมป์สายเคเบิลที่มีล็อคแบบบานพับด้านบนเหมาะสำหรับการเดินสายและการยึดชุดสายเคเบิลที่ปลอดภัย

วิธีติดตั้ง
สายเคเบิลจะถูกใส่ไว้ที่กึ่งกลางของแคลมป์ จากนั้นจะวางบานพับด้านบนไว้เหนือสายเคเบิล จากนั้นใส่ขาของข้อรัดเข้าไปในสองรู ยึดด้านบนด้วยสกรูต๊าปเกลียวสองตัว ในขณะที่ขันสกรู ขาของแคลมป์จะขยายออกและยึดแคลมป์ไว้ ไม่จำเป็นต้องใช้น็อต ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด

คุณสามารถปรับบานพับด้านบนได้ ดังนั้นจึงสามารถปลดออกได้ง่ายเพียงแค่ถอดสกรูออก ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการบำรุงรักษา การถอด และการเดินสายชุดสายเคเบิล

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตราฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน สี ความกว้างฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ ความยาวฐาน สั่งซื้อ
11.6626 ฿ - 12.9163 ฿ 6014 มีในสต็อก
UL94 V-2
สีดำ
12.0 mm
12.0 mm
39.7 mm
8.6153 ฿ - 9.5478 ฿ 572 มีในสต็อก
UL94 V-2
Natural
10.0 mm
20.9 mm
39.7 mm
12.4657 ฿ - 13.8087 ฿ 1454 มีในสต็อก
UL94 V-2
Natural
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
8.1558 ฿ - 9.0347 ฿ 590 มีในสต็อก
UL94 V-2
Natural
10.0 mm
15.1 mm
39.8 mm
11.6626 ฿ - 12.9163 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
Natural
12.0 mm
12.0 mm
39.7 mm
11.6626 ฿ - 12.9163 ฿ 3980 มีในสต็อก
UL94 V-2
Natural
12.0 mm
12.0 mm
39.7 mm
8.6153 ฿ - 9.5478 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
Natural
10.0 mm
20.9 mm
39.7 mm
8.1558 ฿ - 9.0347 ฿ 4500 มีในสต็อก
UL94 V-0
Natural
10.0 mm
15.1 mm
39.8 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ล็อคแบบบานพับ - ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ - 0.8 - 1.2 mm | 0.031 - 0.047 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 12.0 mm | 0.472 in

HMCC-4-01BK

ช่วงราคา
12.9163 ฿ - 11.6626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8. M3.5. M4
ที่ยึดสายเคเบิล - ล็อคแบบบานพับ - ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ - 0.6 - 1.5 mm | 0.024 - 0.059 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 20.9 mm | 0.823 in

HMCC-3-01

ช่วงราคา
9.5478 ฿ - 8.6153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
572 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8. M3.5. M4
ที่ยึดสายเคเบิล - ล็อคแบบบานพับ - ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ - 0.6 - 1.5 mm | 0.024 - 0.059 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 16.0 mm | 0.63 in

HMCC-2-01

ช่วงราคา
13.8087 ฿ - 12.4657 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1454 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8
ที่ยึดสายเคเบิล - ล็อคแบบบานพับ - ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ - 0.6 - 1.5 mm | 0.024 - 0.059 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 15.1 mm | 0.594 in

HMCC-1-01

ช่วงราคา
9.0347 ฿ - 8.1558 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
590 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8
ที่ยึดสายเคเบิล - ล็อคแบบบานพับ - ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ - 0.8 - 1.2 mm | 0.031 - 0.047 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 12.0 mm | 0.472 in

HMCC-4-19

ช่วงราคา
12.9163 ฿ - 11.6626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8. M3.5. M4
ที่ยึดสายเคเบิล - ล็อคแบบบานพับ - ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ - 0.8 - 1.2 mm | 0.031 - 0.047 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 12.0 mm | 0.472 in

HMCC-4-01

ช่วงราคา
12.9163 ฿ - 11.6626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3980 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8. M3.5. M4
ที่ยึดสายเคเบิล - ล็อคแบบบานพับ - ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ - 0.6 - 1.5 mm | 0.024 - 0.059 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 20.9 mm | 0.823 in

HMCC-3-19

ช่วงราคา
9.5478 ฿ - 8.6153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8. M3.5. M4
ที่ยึดสายเคเบิล - ล็อคแบบบานพับ - ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ - 0.6 - 1.5 mm | 0.024 - 0.059 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 15.1 mm | 0.594 in

HMCC-1-19

ช่วงราคา
9.0347 ฿ - 8.1558 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #8