Menu Search

ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; ธรรมชาติ

สกรูพลาสติกคลิปรูปตัว P ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับการยึดสายเคเบิล ท่อ หรือท่อ
รหัสรายการ:

N-1

4635 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.499 ฿
10000 - 39999 1.429 ฿
40000 + 1.359 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,499.00 ฿

1000 x 1.499 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความกว้างโดยรวม 9.5 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา