Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ทรงตัว P/ยึดด้วยสกรู/ไนลอน

มีในสต็อก

มัดจะถูกยึดอย่างแข็งแรงในที่ยึดไนลอนเหล่านี้ เส้นผ่านศูนย์กลางของมัดหลายขนาด สีดำและสีธรรมชาติ วัสดุเกรด UL94 V-2 และ UL94 V-0 รูยึดที่แตกต่างกันสำหรับขนาดสกรูที่แตกต่างกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
82 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี เส้นผ่าศูนย์กลางรู ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
4356 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
80577 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
4.6 mm
31.8 mm
783073 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
22400 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
4.6 mm
19.4 mm
4.784 ฿ - 5.304 ฿ 3502 มีในสต็อก
คงที่
ธรรมชาติ
4.673 ฿ - 5.174 ฿ 88286 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
17.915 ฿ - 19.85 ฿ 119003 มีในสต็อก
ปรับได้
สีดำ
2.942 ฿ - 3.257 ฿ 2209 มีในสต็อก
คงที่
ธรรมชาติ
6.222 ฿ - 6.895 ฿ 590 มีในสต็อก
คงที่
ธรรมชาติ
5.888 ฿ - 6.524 ฿ 127 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
1.359 ฿ - 1.499 ฿ 4635 มีในสต็อก
คงที่
ธรรมชาติ
5.86 ฿ - 6.491 ฿ 323133 มีในสต็อก
คงที่
ธรรมชาติ
5.475 ฿ - 6.069 ฿ 17587 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
1.791 ฿ - 1.986 ฿ 2158 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
4.00 ฿ - 4.431 ฿ 6008 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
3.021 ฿ - 3.35 ฿ 137 มีในสต็อก
คงที่
ธรรมชาติ
7.429 ฿ - 8.227 ฿ 1092 มีในสต็อก
คงที่
ธรรมชาติ
7.248 ฿ - 8.032 ฿ 2884 มีในสต็อก
คงที่
ธรรมชาติ
9.34 ฿ - 10.352 ฿ 10090 มีในสต็อก
คงที่
ธรรมชาติ
4.408 ฿ - 4.891 ฿ 966 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
  • จาก 5
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; สีดำ

N-7E-BK


ระดับสินค้าคงคลัง
4356 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 31.8 mm | 1.252 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; สีดำ

468562


ระดับสินค้าคงคลัง
80577 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; สีดำ

N-2E-BK


ระดับสินค้าคงคลัง
783073 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 19.4 mm | 0.764 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; สีดำ

468559


ระดับสินค้าคงคลัง
22400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    แคลมป์
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; ธรรมชาติ

N-14B

ช่วงราคา
5.304 ฿ - 4.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3502 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างโดยรวม
    12.7 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; สีดำ

N-12B-BK

ช่วงราคา
5.174 ฿ - 4.673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88286 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างโดยรวม
    12.7 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; สีดำ

N-24B-BK

ช่วงราคา
19.85 ฿ - 17.915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119003 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างโดยรวม
    12.7 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; ธรรมชาติ

N-12B

ช่วงราคา
3.257 ฿ - 2.942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2209 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างโดยรวม
    12.7 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; ธรรมชาติ

N-18B

ช่วงราคา
6.895 ฿ - 6.222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
590 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างโดยรวม
    12.7 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; สีดำ

N-16B-BK

ช่วงราคา
6.524 ฿ - 5.888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
127 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างโดยรวม
    12.7 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; ธรรมชาติ

N-1

ช่วงราคา
1.499 ฿ - 1.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างโดยรวม
    9.5 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; ธรรมชาติ

N-16B

ช่วงราคา
6.491 ฿ - 5.86 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
323133 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างโดยรวม
    12.7 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; สีดำ

N-14B-BK

ช่วงราคา
6.069 ฿ - 5.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17587 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างโดยรวม
    12.7 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; สีดำ

N-2B-BK

ช่วงราคา
1.986 ฿ - 1.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2158 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างโดยรวม
    12.7 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; สีดำ

N-7B-BK

ช่วงราคา
4.431 ฿ - 4.00 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างโดยรวม
    12.7 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; ธรรมชาติ

N-6B-19

ช่วงราคา
3.35 ฿ - 3.021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างโดยรวม
    12.7 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; ธรรมชาติ

N-10B-19

ช่วงราคา
8.227 ฿ - 7.429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1092 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างโดยรวม
    12.7 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; ธรรมชาติ

N-12B-19

ช่วงราคา
8.032 ฿ - 7.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2884 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างโดยรวม
    12.7 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; ธรรมชาติ

N-18B-19

ช่วงราคา
10.352 ฿ - 9.34 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างโดยรวม
    12.7 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; สีดำ

N-3B-BK

ช่วงราคา
4.891 ฿ - 4.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
966 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความกว้างโดยรวม
    12.7 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2