Menu Search

ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; ธรรมชาติ

สกรูพลาสติกคลิปรูปตัว P ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับการยึดสายเคเบิล ท่อ หรือท่อ
รหัสรายการ:

N-14B-19

1757 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 9.535 ฿
5000 - 19999 9.062 ฿
20000 + 8.603 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

4,767.50 ฿

500 x 9.535 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความกว้างโดยรวม 12.7 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา