Menu Search

ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; สีดำ

สกรูพลาสติกคลิปรูปตัว P ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับการยึดสายเคเบิล ท่อ หรือท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขันสกรู 4.6 มม. มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2
รหัสรายการ:

N-16B-BK

127 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 6.524 ฿
5000 - 19999 6.194 ฿
20000 + 5.888 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

3,262.00 ฿

500 x 6.524 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความกว้างโดยรวม 12.7 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา