Menu Search

ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.2 - 3.2 mm | 0.125 - 0.126 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 110 °C | -40 - 230 °F ; ธรรมชาติ

สกรูพลาสติกคลิปรูปตัว P ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับการยึดสายเคเบิล ท่อ หรือท่อ
รหัสรายการ:

N-2B-19

6967 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.3278 ฿
10000 - 39999 4.1091 ฿
40000 + 3.9084 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,327.80 ฿

1000 x 4.3278 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
สี Natural
รูปแบบการยึด แคลมป์
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง สกรู
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 3.2 - 3.2 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 5.2 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C
ความกว้างโดยรวม 12.7 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา