Menu Search

ที่ยึดสสายเคเบิล - สกรู/สายรัดยึดด้วยกาวและหัวเข็มขัด

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเป็นระบบการจัดการสายเคเบิลที่หลากหลายซึ่งไม่เพียงแต่ยึดสายเคเบิลให้แน่นเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งได้ด้วยกาวในตัวหรือด้วยสกรูหรือหมุด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
21.3398 ฿ - 23.642 ฿ 130748 มีในสต็อก
ปรับได้
สีดำ
PA
25.4 mm
Screw-On
30.8832 ฿ - 34.2205 ฿ 8667 มีในสต็อก
ปรับได้
สีดำ
PA
25.4 mm
กาว
79.006 ฿ - 87.5455 ฿ 233 มีในสต็อก
ปรับได้
สีดำ
PA
38.1 mm
กาว
44.4465 ฿ - 49.2427 ฿ 111 มีในสต็อก
ปรับได้
สีดำ
PA
50.8 mm
กาว
20.162 ฿ - 21.2194 ฿ 140 มีในสต็อก
ปรับได้
สีดำ
PA
50.8 mm
Screw-On
22.6337 ฿ - 25.0831 ฿ 2677 มีในสต็อก
ปรับได้
สีดำ
PA
38.1 mm
Screw-On
ที่ยึดสายเคเบิล & สายยึดด้วยสกรู/กาว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 25.4 mm | 1 in

UMS-16-45

ช่วงราคา
23.642 ฿ - 21.3398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130748 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Screw-On
  • ความยาวฐาน
    27.9 mm
ที่ยึดสายเคเบิล & สายยึดด้วยสกรู/กาว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 25.4 mm | 1 in

UMS-16-45A-RT

ช่วงราคา
34.2205 ฿ - 30.8832 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8667 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    27.9 mm
ที่ยึดสายเคเบิล & สายยึดด้วยสกรู/กาว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 38.1 mm | 1.5 in

UMS-24-45A-RT

ช่วงราคา
87.5455 ฿ - 79.006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
233 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    27.9 mm
ที่ยึดสายเคเบิล & สายยึดด้วยสกรู/กาว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 50.8 mm | 2 in

UMS-32-45A-RT

ช่วงราคา
49.2427 ฿ - 44.4465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    27.9 mm
ที่ยึดสายเคเบิล & สายยึดด้วยสกรู/กาว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 50.8 mm | 2 in

UMS-32-45

ช่วงราคา
21.2194 ฿ - 20.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Screw-On
  • ความยาวฐาน
    27.9 mm
ที่ยึดสายเคเบิล & สายยึดด้วยสกรู/กาว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 38.1 mm | 1.5 in

UMS-24-45

ช่วงราคา
25.0831 ฿ - 22.6337 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2677 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Screw-On
  • ความยาวฐาน
    27.9 mm